选择您所在的地点:

国家

氧炔切割

氧炔切割或自发性气割属于热切割工艺。这项工艺技术主要适用于非合金钢和低合金钢以及铸钢。气割是一种有效的工艺,适用于厚度更大的材料。


氧炔切割:工艺技术

在氧炔切割时,首先将工件表面加热至燃点温度然后输送氧气。氧气的纯度至少必须达到 99.5%。

工件由此被氧化。此外,氧气将液态金属从接缝中吹出。产生燃烧热。燃烧热又将下面的一层加热至燃点温度。该流程就这样自发进行并切开工件。

氧炔切割的应用领域非常广泛:在需要加工和处理较大材料厚度范围的金属时,都可以采用这种工艺技术。

自动化氧炔切割

使用自动化氧炔切割时,可以重复切割结果。有效的烧嘴技术和自动点火装置确保流程顺利启动。可靠的火焰监控自动刺孔技术可以省却准备工作。

在任何需要精确、有效切割不同厚度钢材的场合,自动化氧炔切割都是一项有效的工艺技术。在这方面我们十分看重我们的工艺技术数据库这里我们保存了以前项目中关于材料、板材厚度、焊缝形状和切割速度方面的知识

氧炔切割:优点

与其他工艺技术一样,正确切割工艺的选择取决于相应需求和相应生产情况的要求。氧炔切割的主要优点是:

  • 切割较大材料厚度的工件
  • 投资费用和磨损件成本低
请您电话联系我们。我们愿意向您解答氧炔切割工艺技术方面的疑问。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置