Spuitgieten

铸造机器人

KUKA 铸造机器人配置了耐高温、耐腐蚀和耐酸碱的涂层,特别适合装备在铸造和锻造工业的恶劣环境中。

成型、铸造、加工:KUKA 铸造机器人是铸造和锻造工业领域的多面手

从精细的轻金属部件到大型钢零件:在铸造和锻造工业的自动化流程中,KUKA 铸造机器人在从砂型铸造、压铸、冷铸到搬运重型模具和成品件的各个方面都能一手包办。

铸造机器人的机器人的铸造机械手由耐腐蚀的 V2A 材料制成,可防尘、防水且通过防护等级 IP67 认证

对于全新的创新铸造工艺,铸造机器人必须满足若干要求:必须使用耐高温、耐腐蚀和耐酸碱的表面,就像电机法兰和传动法兰上的专用密封件一样。铸造机器人的机械手握有耐热特种钢制成的夹持器,并由 KUKA 进行铝白色特殊涂装,可以在这种要求特别高的区域实现更高的耐热性。

铸造机械手和机器人腕部由阻封气以及耐热和耐化学腐蚀的优质 Viton 密封件进行双重保护。 

阻封气和高品质的 Viton 密封件为铸造机器人机械手和机器人腕部提供双重安全性。

广泛的产品系列:负载能力范围为 3 至 1300 kg 的 KUKA 铸造机器人几乎无所不能。 

全都具有高效、耐用和节能的特点:不管是 KUKA 机器人系列中的小型还是大型机器人。无论是标准机器人、架装式机器人还是重载型机器人,由于可安装在地面或天花板上而使用方式灵活多样,因此针对各项任务和各种生产类型,均能找到合适的 KUKA 铸造机器人。

同样适合安装在地面和支架上的龙门单元和线性滑轨完善了产品系列。它们通过长行程和高扭矩扩展了机器人的外围,因此极大地提升了其作用范围和工作效率。专用的盖板确保在恶劣的工业环境中为铸造机器人提供必要的保护。

负载能力范围涵盖 3 至 1300 kg 的铸造机器人型号种类丰富多样:超过 275 种型号、线性轴和机器人选项专门用于铸造市场
3 至 10 kg 的负载能力。
KR AGILUS 系列拥有独一无二的性能和最高的速度,也可以提供防护等级为 IP 67 的防水机型。

16 至 120 kg 的负载能力。
KR 30/60 F 系列特别适合应用且经过实践检验,与铸造应用领域的需求完美匹配。

120 至 270 kg 的负载能力。

来自 KR QUANTEC nano 产品系列的 KR 120 nano F exclusive 专门针对清洗设备以及大中型清洗单元中的极端条件进行了优化。高防护等级 IP69 确保了机器人最佳适用于湿化学清洗、浸泡清洗法和高压清洗法,也可以与高活性的清洁剂和消毒剂联合使用。坚固耐用的 KUKA 清洗机器人耐酸碱、高温和腐蚀

240 至 600 kg 的负载能力。
强劲有力、灵活、可移动:KR FORTEC 系列是搬运重型零件的完美选择。型号多种多样,负载能力达 600 公斤。

750 至 1300 kg 的负载能力。
负载能力达 1300 公斤且作用范围达 6.5 米的 KR 1000 titan F 系列可以精确搬运 XL 规格的工件,例如大型发动机组。

铸造车间的架装式机器人:在高温作业环境中具有高水平的操作能力。

KR QUANTEC K-F 系列为各类机器提供配套的架装式机器人。最大作用范围达 3900 mm。无论是高效的原料装卸、精加工还是安装。凭借在动态性能、灵活度和经济效益方面的决定性优势实现最佳的自动化流程。


在托架上发挥卓越的动态性能 - 高达 290 kg。


重量轻。

KUKA 架装式机器人具有自重轻和体积小的特点。因此它很容易直接安装在机器上,而且十分节省空间。

规划可靠。

KUKA 机器人系列都使用相同的底基钻孔模式。如此一来,即使不同大小的机器都可以使用不同的 KUKA 架装式机器人,而无需进行额外的规划。

下探空间深。

KUKA 架装式机器人专为特别大的向下作用范围而设计。由上往下,以最佳方式开辟工作区域。由于机身不高,机器人只需要很小的上部空间。

快速。

KUKA 架装式机器人运动部件的重量轻,因此可实现很高的动态性能和最短的循环时间。这可以提高生产率和经济效益,同时加快回报。

机器人喷射系统

专为在压铸机上使用而设计的 KUKA 架装式机器人还可以使超大型机器实现自动化。产品系列涵盖了从 16 至 270 kg 的负载能力以及高达 3900 mm 的作用范围。 

机器人辅助的金属铸造中工艺可靠性和高性能的基础。

  • 快速编程,优化铸造品质:KUKA.CNC

    KUKA 机器人可以像加工机一样处理加工任务,通过 KUKA.CNC 操作界面还可以像加工机一样使用 G 代码或依照 DIN 66025 标准进行编程。
    了解优势
  • 多功能控制系统::KR C4

    KUKA KR C4 精通附加轴的控制,与复杂工作流程中的同步一样,游刃有余。同时,通过外壳中超过大气的表压,防止灰尘和杂质的侵入电子设备。
    欢迎了解更多信息
  • 只需少量机器人知识即可操作:KUKA.PLC mxA

    加工机上的 KUKA 机器人配备了便利的通用接口,可直接通过加工机的操作面板进行操作,极其方便。
    请亲自来验证
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.