KR AGILUS fivve

KR AGILUS fivve 是我们的小型机器人系列中一款非常敏捷的五轴机器人。这款小型机器人作业速度快而稳定,并且拥有最高的精确度。此外由于占地面积小,能够轻松适应不同工况。 

敏捷性在小型机器人 KR AGILUS fivve 身上体现得尤为突出。这款坚固的五轴机器人可以安装于天花板或地面上,因此非常节省空间。得益于巧妙的电缆内置设计和久经考验的 KR C4 compact 控制系统,它能够在最小的空间内精确、高效地作业此外,安全机器人功能也帮助实现了新型的自动化方案。

6 - 10 有效载荷

706,7 - 1101 可达距离

优点


对于工作空间的最佳利用

KR AGILUS fivve 凭借其作用范围实现了节省空间、低成本的单元设计方案。

持续高产

KR AGILUS fivve 拥有一个永久润滑系统,因此不需要更换润滑剂。 

可靠且精确  

KR AGILUS fivve 因其坚固性和绝对精确而著称。极高的重复精度和精密性能够保证最高水准的生产质量。

快速且高效

最小的循环时间和最快的速度:KR AGILUS fivve 为例如取放作业等搬运任务确保了最高的流程效率。

KR AGILUS fivve:性能强大的 KUKA 小型机器人

 

 

KR AGILUS fivve:性能强大的 KUKA 小型机器人

KR AGILUS fivve 是 AGILUS 系列中具有最高作业速度的五轴机器人。

KR AGILUS fivve 加入标题

KR 6 R900 fivve KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve C KR 6 R700 fivve C
类别
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展1
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展2
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
环境扩展版
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
有效载荷
6 公斤
10 公斤
6 公斤
6 公斤
10 公斤
6 公斤
总负荷
3 公斤
5 公斤
3 公斤
3 公斤
5 公斤
3 公斤
最远可达距离
901,5 毫米
1101 毫米
706,7 毫米
901,5 毫米
1101 毫米
706,7 毫米
控制轴数
5
5
5
5
5
5
位置重复度
±0,03 毫米
±0,03 毫米
±0,03 毫米
±0,03 毫米
±0,03 毫米
±0 毫米
重量
51 公斤
53 公斤
48 公斤
51 公斤
53 公斤
48 公斤
安装位置
地面
地面
地面
天花板
天花板
天花板
环境温度
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
控制器
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
保护
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
手腕保护
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意