KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的最佳选择。这款工业机器人具有最佳的性能和最高的功率密度,能够以最低的成本实现最大的经济效益。

具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于气体保护焊接、粘结与涂敷或激光切割等应用

由于采用了全新设计的控制器,KR CYBERTECH nano ARC 能够以极高的轨迹精度和速度进行工作。加速度值和低干扰轮廓的全新人体工程学设计,可以确保最高精度的轨迹运行,甚至可以深入部件内部。由于它具有极其细化的 6 和 8 公斤的负载分级,您绝对找得到适合您应用领域的理想机器人型号。
  • 安装位置自由

    机器人可以安装在地面、墙壁、天花板上,或者是以特定的角度安装,完全依客户要求而定。
  • 软件插件

    通过数字化 Motion Modes 模式可在机器人控制器上简单地调整机器人的性能,例如为了优化精度和速度
  • 降低您的拥有成本 (TCO)

    得益于更长的使用寿命和无需保养的 4-6 轴,不断降低您的拥有成本 (TCO)。

  • 适用于精巧型工作单元

    由于设计紧凑且占地面积小,这款机器人在机器人工作单元中实现了最佳空间利用。

6 - 8 有效载荷

1420 - 1840 可达距离

好处


最高的精确度

凭借 0.04 mm 的重复精度,即使在高速作业状态下,KR CYBERTECH ARC nano 机器人也能以极高的准确度和精度工作。

新型 KUKA 中空机械手腕(Hollow Wrist-Hand)

50 mm 空心轴腕部是面向未来的创新设计:空心轴可以减少基轴运动,同时具有极短的周期时间和最高的运动精度。

静电放电保护

在标准情况下,机器人受到保护,可避免不受控制的静电充电或放电造成损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。

最高的灵活性

机器人可以安装在地面、墙壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度实现安装,完全依客户要求而定。

灵活性高

使用现代的 KUKA 控制系统,集成附加轴更加简单。

最大的自由空间

KR CYBERTECH ARC nano 拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。因此它们拓展了之前无法实现的工作空间。

修长和紧凑

这款工业机器人极其轻巧、修长和紧凑。同时能够以最小的干扰轮廓实现最高的性能。

KR CYBERTECH nano ARC 加入标题

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
有效载荷
6 公斤
6 公斤
8 公斤
8 公斤
8 公斤
8 公斤
最远可达距离
1823.5 毫米
1840 毫米
1420 毫米
1440 毫米
1621 毫米
1640 毫米
结构类型
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
安装位置
天花板
地面
墙壁
夹角
天花板
地面
天花板
地面
墙壁
夹角
天花板
地面
天花板
地面
墙壁
夹角
天花板
地面
保护
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
数据表

附加链接

KUKA Xpert
控制器
机器人包
正线性 & 线性单位
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置