选择您所在的地点:

国家

KR IONTEC

 KR IONTEC 是一台灵活度极高的机器人,拥有其所属级别的极佳工作范围,并可置于任意安装位置,适用于 20 至 70 千克负载能力范围的各种不同应用。


KR IONTEC:适用于中等负载级别中各种应用的机器人

无论是地面、墙壁还是倾斜位置,KR IONTEC 都可以将紧凑型设计与其所属级别的最大工作空间完美结合,在占地面积较小的同时实现极佳空间利用。该机器人配备了一个防水防尘腕部及多台带有保护的电机,适用于几乎所有应用范围。此外,铸造型选项还可在高温下及扩展的温度范围内(0° 至 55°C)使用。

保障您未来生产的投资:总体拥有成本 (TCO) 低,生命周期效率高,同时产量极高

仅需较低投资成本即可拥有多种用途——无论是采用传统生产方式还是数字化生产方式,KR IONTEC 都展现出极佳性能,因而倍受青睐。

  • 持续的成本效益

    因能耗少、运行成本低、所需保养少,KR IONTEC 可帮您显著降低成本。
  • 极大的灵活性 

    由于安装位置灵活,且可事后改装负载能力,因此 KR IONTEC 适用于多种应用,并可根据具体要求进行调整。
  • 极高的可用性

    KR IONTEC 的技术可用性达 99.999%,平均故障间隔时间为 400000 小时。

  • 优化的设计 

    由于采用细长设计,因此可利用 KR IONTEC 打造占地面积小的紧凑型工作单元。

20 - 70 有效载荷

2100 - 3100 可达距离

KR IONTEC 的优点


按下按钮即可根据流程进行调整

通过数字运动模式,可根据各种流程或分步骤调整机器人的性能——有的需要更高精度,有的则需要更高速度。

保养需求极低

KR IONTEC 每运行 20000 小时仅需换一次油。此外,该机器人还采用了无皮带腕部方案。

灵活的工作单元和系统规划

由于占地面积小,并且干扰轮廓精简,因此可有效利用工作范围,所需空间少,从而实现了紧凑的工作单元设计。

库存成本低

该机器人所需备件比其前款产品减少 50%。备件可用性达 25 年,确保长期规划可靠性。

可改装的负载能力

KR IONTEC 的负载能力还可事后根据已安装的机器人进行调整——使生产达到最大的灵活性。

调试简化 

采用优化的工程设计工具,并通过可靠的 KUKA 技术,无需接受复杂培训,可帮助您简化调试过程。

优化的拖链系统

直径为 119 mm 的 A1 空心轴可确保实现简单而占地面积极小的拖链系统。

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Request a quote or get more technical details for KR IONTEC

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

KR IONTEC 加入标题

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 50 R2100 KR 50 R2500 KR 50 R2500 F KR 70 R2100 KR 70 R2100 F
有效载荷
20 公斤
30 公斤
50 公斤
50 公斤
50 公斤
70 公斤
70 公斤
最远可达距离
3100 毫米
2100 毫米
2100 毫米
2500 毫米
2500 毫米
2100 毫米
2100 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
铸造版
标准型
铸造版
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
---
---
KR IONTEC Pack
---
正线性 & 线性单位

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置