KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro 针对 90 至 120 kg 的高负载领域进行了优化。该款机器人结构紧凑、性能强劲且极为精准 – 为工业 4.0 开辟了创新的单元设计方案。

KR QUANTEC pro 凭借更大的作用范围进一步壮大了用于高负载领域的工业机器人入门系列。灵巧的手部和更小的干扰轮廓确保了最高的精确度和速度。因此,它非常适合于点焊、钎焊和搬运任务。

90 - 120 有效载荷

2496 - 2696 可达距离

优点


可靠规划

KR QUANTEC pro 在高负载能力范围内实现了紧凑的单元设计理念。KR QUANTEC 全系列的所有机型均配备了紧凑的底座和几乎完全一致的钻孔图。

在最狭小的空间内依旧灵活自如

KR QUANTEC pro 在狭小的工作空间内依旧极其精准 - 并且只需要很小的占地面积。更小的干扰轮廓和小巧的手部使其能够接近更多位置。

专为强劲性能而优化

KR QUANTEC pro 专为 90 至 120 kg 负载范围而设计,因此能够以最少的投资成本实现最高的功率密度。

易于维护且精确度高

KR QUANTEC pro 的维护成本和维护工作量极低。其较高的刚性则为高精确度做出了贡献。

Schneider Maschinenbau 公司选择 KR QUANTEC pro

KR QUANTEC pro 与 KR 30 合作实现自动折弯过程。

KR QUANTEC  pro 加入标题

KR 120 R2500 pro KR 90 R2700 pro
类别
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
结构类型
标准
标准
扩展1
标准
标准
扩展2
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
环境扩展版
标准型
标准型
有效载荷
120 公斤
90 公斤
总负荷
170 公斤
140 公斤
最远可达距离
2496 毫米
2696 毫米
控制轴数
6
6
位置重复度 (ISO 9283)
±0.06 毫米
±0.06 毫米
重量
1049 公斤
1058 公斤
安装位置
地面
地面
环境温度
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
控制器
保护
IP 65
IP 65
手腕保护
IP 65
IP 65
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意