KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra 是 KR QUANTEC 系列中最强劲、最坚固和最精确的机器人。在任何位置都能发挥出最大的能力 – 并且与其他家族成员一样动力强劲、身型修长和高效。KR QUANTEC ultra 也是落地式应用领域里的顶尖好手。

KR QUANTEC ultra 拥有 300 kg 的最大负载能力以及 3100 毫米的最大作用范围,是最为强劲同时最为紧凑的工业机器人。因此它也达到了制造业高负载应用范围内的最高功率密度。此外还提供不同的安装位置和规格:例如用于高污染、高湿度和高温环境的铸造型机器人,以及六款架装式机器人。

120 - 300 有效载荷

2467 - 3901 可达距离

优点


出类拔萃的效率

KR QUANTEC ultra 是同系列产品中最强大的一款。它具有高负载能力范围中最高的功率密度。同时,仍然保持了动力强劲、占地空间小和身型修长等优势。

轻松规划

由于整个 KR QUANTEC 系列产品均采用具有相同孔图的紧凑底座,意味着 KR QUANTEC ultra 能够为您带来最高的规划和投资安全性。无需额外的规划就可以使用各种不同的架装式机器人,且几乎不受尺寸、空间和安装位置的限制。

最高的可靠性

KR QUANTEC ultra 比同类机型的作业速度提高了 25%。它在最高的负荷下依然能够可靠作业,同时非常易于维护。 

顶尖性能

KR QUANTEC ultra 与其家族成员一样紧凑轻巧。负载能力与作用范围之间的完美平衡使其在市场上无可替代。无论身处何处,KR QUANTEC ultra 都能发挥最大的性能。

KR QUANTEC ultra 助力 WPT WAFIOS Production Technology

两台 KR QUANTEC Ultra 提高了这个管材和线材加工机械制造商的生产能力。

KR QUANTEC ultra 加入标题

KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra C-F KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra KR 270 R2900 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R3100 ultra K KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C
类别
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
结构类型
下探机器人
下探机器人
下探机器人
下探机器人
下探机器人
下探机器人
下探机器人
标准
标准
标准
标准
下探机器人
标准
标准
下探机器人
下探机器人
标准
标准
标准
标准
下探机器人
下探机器人
标准
标准
下探机器人
下探机器人
标准
标准
标准
标准
扩展1
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展2
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
铸造版
标准型
铸造版
标准型
标准型
铸造版
标准型
标准型
铸造版
标准型
铸造版
铸造版
标准型
铸造版
铸造版
标准型
标准型
铸造版
铸造版
标准型
标准型
铸造版
铸造版
标准型
标准型
铸造版
标准型
铸造版
铸造版
标准型
环境扩展版
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
有效载荷
120 公斤
120 公斤
150 公斤
150 公斤
180 公斤
180 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
210 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
270 公斤
300 公斤
300 公斤
300 公斤
300 公斤
总负荷
-
170 公斤
200 公斤
200 公斤
230 公斤
-
260 公斤
260 公斤
260 公斤
260 公斤
260 公斤
260 公斤
290 公斤
290 公斤
290 公斤
290 公斤
290 公斤
290 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
320 公斤
350 公斤
350 公斤
350 公斤
350 公斤
最远可达距离
3901 毫米
3901 毫米
3701 毫米
3701 毫米
3501 毫米
3501 毫米
3301 毫米
3027 毫米
3027 毫米
3095 毫米
3095 毫米
3301 毫米
2896 毫米
2896 毫米
3101 毫米
3101 毫米
2819 毫米
2819 毫米
2662 毫米
2696 毫米
2901 毫米
2901 毫米
2696 毫米
2662 毫米
3101 毫米
3101 毫米
2496 毫米
2467 毫米
2496 毫米
2467 毫米
控制轴数
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重复度 (ISO 9283)
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
重量
1221 公斤
1221 公斤
1215 公斤
1215 公斤
1201 公斤
1201 公斤
1214 公斤
1154 公斤
1154 公斤
1154 公斤
1154 公斤
1214 公斤
1145 公斤
1145 公斤
1198 公斤
1198 公斤
1145 公斤
1145 公斤
1129 公斤
1129 公斤
1189 公斤
1189 公斤
1129 公斤
1129 公斤
1198 公斤
1198 公斤
1120 公斤
1120 公斤
1120 公斤
1120 公斤
安装位置
地面
地面
地面
地面
地面
地面
地面
天花板
天花板
地面
地面
地面
地面
地面
地面
地面
天花板
天花板
天花板
地面
地面
地面
地面
天花板
地面
地面
地面
天花板
地面
天花板
环境温度
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
控制器
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
手腕保护
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意