KUKA 首创
基于 KUKA 的新一代操作系统 iiQKA.OS,LBR iisy 协作机器人对于需要精确、快速和敏感活动应用的广泛行业而言,不仅操作简便,更是功能全面,方便上手。
无论企业规模如何,在电子产品、包装或一般工业用途使用方面,低重量、工业化设计、占地面积小、集成式传感器以及方便上手的便捷实施,使得这款协作机器人成为加快生产的灵活帮手。
使用灵活、操作便捷、实施快速,让人机协作安全无忧。LBR iisy 是用于自动化生产的全能型协作机器人。该款协作机器人是工业自动化专业性、准确性和可靠性,以及智能设备便捷灵活性的完美结合。
基于 KUKA 的新一代操作系统 iiQKA.OS,LBR iisy 协作机器人对于需要精确、快速和敏感活动应用的广泛行业而言,不仅操作简便,更是功能全面,方便上手。
无论企业规模如何,在电子产品、包装或一般工业用途使用方面,低重量、工业化设计、占地面积小、集成式传感器以及方便上手的便捷实施,使得这款协作机器人成为加快生产的灵活帮手。
为了让机器人的应用案例创下新高,自动化任务首先应该做到“便捷”这点。运行于 iiQKA.OS 并受 iiQKA Ecosystem 支持的 KUKA 新款协作机器人,从开箱到投入生产作业,用时不到几分钟*。
得益于直观的操作体验、可选的预配置和预安装机械手,以及良好的用户口碑,这款多功能的小巧机器人无需长时间的培训或是掌握复杂的编程技术。从机器装载和卸载、拾取放置和搬运,包装和测试,以及许多日常任务,LBR iisy 都可以轻松完成。请观看我们的iiQKA和LBR iisy入门系列视频,以证明这种体验是多么简单。
LBR iisy 机器人安全可靠,可以在无安全栅栏的情况下与人类操作员展开协作,并可以轻松完成手动引导,帮助设置和编程。
Choose between two different applications and get a 3D simulation of the LBR iisy, with or without a protective fence. You can look at the robot application from all angles, zoom in and out and thus get an up-close look on any detail.
基于 KUKA 的新一代操作系统 iiQKA.OS 及其行业公认的技术,LBR iisy 协作式机器人可快速轻松地整合到既有的制造流程之中。同时,对于需要快速响应更改并要以第 1 批次开始生产单个产品的工作环境而言,这款协作机器人可以实现与工作环境的无缝衔接。
LBR iisy 3 R760 | LBR iisy 11 R1300 | LBR iisy 15 R930 | |
轴数 |
6 | 6 | 6 |
额定载重 |
3 kg | 11 kg | 10 kg |
最远可达距离 | 760 mm | 1300 mm | 930 mm |
大致重量(不包括控制器) | 22,8 kg | 46,3 kg | 43,2 kg |
保障人机协作安全性 |
PL d / Kat 3 | PL d / Kat 3 | PL d / Kat 3 |
无论您是自动化初学者还是专家,协作机器人和高度可用的操作系统 iiQKA.OS 这一使用便捷的组合,均能赋予您极高的灵活性,让用户可以随意调控。