选择您所在的地点:

国家

KUKA.Gripper&SpotTech

用 KUKA.Gripper&SpotTech 软件可以减少调试时间,并简化问题的处理过程。它让您的机器人系统能够控制工作环境中的工具和抓爪。


软件的应用领域

机器人系统可以用 KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 控制和监控其工作环境中的工具和抓爪。具体的应用领域为材料处理使用气动焊钳的点焊。可以非常快速简单地对使用 KUKA 机器人的搬运任务进行编程。

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 的功能

  • 16 种可自由配置的抓手
  • 256 种可配置的焊接程序
  • 可根据抓手的情况进行静态和动态监控
  • 具有无限的、可由用户自定义抓手图标
  • 可自由编程的故障排除例程
  • 图形化用户界面具有指示灯、状态指示器和在线调整
  • 通过 WorkVisual 4.0 进行调整,对于生产要素,可在 SmartPad 上进行调整

机器人控制系统的系统要求

KUKA.GripperSpotTech 4.0 是 GripperSpotTech 3.x 的后继产品,可以提供更加丰富的功能。由于这个原因,它与先前的版本并不兼容。