请选择国家:

国家

KUKA.HMI 

可视化软件实现直观和方便的机器人操作:KUKA.HMI 使人与机器之间的交流变得前所未有的简单和高效。


个性化软件解决方案可提高效率:通过 KUKA.HMI 实现人机交流

KUKA.HMI 产品系列为工业生产中的机器人操作、控制和监控提供完美定制的软件解决方案。根据相应要求,可利用软件版本 KUKA.HMI easyKUKA.HMI zenonKUKA smartPAD 上的通用用户界面快速转换为个性化界面显示 – 根据用户需求进行优化调整,无需培训即可使用。与机器人控制系统 KR C4 的兼容性使 KUKA.HMI 成为单个工业机器人或复杂机器人单元的理想可视化软件。

KUKA.HMI Easy:借助软件简单轻松地操作机器人

KUKA.HMI Easy 使机器人操作更加简便。使用软件优化 KUKA smartPAD 上的显示,例如通过以下方式:

  • 插入图片

  • 通过标签和列设计显示结构

  • 显示或隐藏按钮和其他功能

  • 在半屏和全屏视图之间切换

  • 搭配其他插件使用,例如程序编辑器或位置指示器

  • 相应国家的单位转换

这样可以方便用户查看并能有效地防止操作错误。

KUKA.HMI Easy 是满足一般要求的理想可视化软件。

KUKA.HMI zenon:即使在复杂的机器人应用中,也能在很大程度上简化操作

有了 KUKA.HMI zenon,即使是要求严格的机器人应用 – 尤其是生产单元 –也变得易于操作:通过 300 多个直接驱动程序可以顺利连接外围元件或附加硬件。因此用户得以在一个集中的屏幕上保留所有组件的概览并访问所有相关信息

KUKA.HMI zenon 插件:个性化软件与机器人操作的标准功能相结合

通过 KUKA.HMI zenon 插件可以轻松地将客户专用软件整合到 KUKA smartPAD 的标准界面中,并与该软件一同使用,而不会影响硬键的功能。这主要表示:

  • 通过硬键在 A1-A6 轴上移动机器人
  • 显示信息窗口
  • 搭配其他插件使用,例如程序编辑器或位置指示器
  • 管理有特定访问权限的用户帐户
  • 在半屏和全屏视图之间切换
  • 自由设计显示元件,例如按钮或栏位
  • 相应国家的单位转换
使用 KUKA.HMI zenon 插件时,硬键仍然可以用于移动机器人。 

KUKA.HMI zenon Runtime:满足高要求的可视化软件

使用 KUKA.HMI zenon Runtime 可以全面自定义机器人的操作。在全屏视图中,除了图形调整外,还提供以下选项:

  • 停用 KUKA smartPAD 上的硬键或改变其功能

  • 显示和隐藏信息文本

  • 管理有特定访问权限的用户帐户

  • 自由设计显示元件,例如按钮或栏位

KUKA.HMI zenon Runtime 特别适合用于复杂机器人应用的可视化。

通过软件实现方便和高效的机器人操作:使用 zenon 进行可视化

使用 COPA-DATA 的 zenon,您可以为您的机器人应用轻松设计个性化的软件解决方案。

KUKA.HMI zenon Development:只需几个步骤,即可为机器人操作配置您专用的软件解决方案

使用工程软件 KUKA.HMI zenon Development,只需几个步骤,您就可以轻松创建个性化的软件解决方案简单的拖放操作以及预定义的模板、设计和功能可在配置时提供支持并快速实现目的。

  • 使用 KUKA.HMI zenon DEV 配置软件

    在编辑器中,您可以使用图片和模板轻松创建自己的项目。

  • 将制成的软件载入机器人控制系统

    将创建好的软件载入机器人应用的控制系统中。

  • 使用个性化的 KUKA.HMI 进行机器人操作

    您专用的 KUKA.HMI 可直接使用,并确保机器人操作简单方便。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置