KUKA flexibleCELL arc 机器人工作单元的变型
KUKA flexibleCELL arc 可提供多种模块化标准组件包及量身定制的自动化选项。请您了解气体保护焊领域中已预组装且可立即投入使用的 KUKA flexibleCELL 变型。
带旋转定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP1
该 KUKA flexibleCELL arc 机器人工作单元变型配有自动的旋转定位装置。定位装置每侧的负载能力可以在 500 和 2000 公斤之间。通过与循环时间同步的装卸料,KUKA flexibleCELL arc KP1 适用于生产在焊接流程中不必转向的大产量工件。工作台的自动旋转可以实现多个工位同时装料。
带单轴翻转定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP1 HC
该 KUKA flexibleCELL arc 变型配有两个自动的 KP1-HC 单轴翻转定位装置 。定位装置的负载能力可以在 250 和 4000 公斤之间。通过两个装料工位,该机器人工作单元特别适用于生产在焊接流程中必须多次转向的中小产量工件。
带双轴定位装置的 KUKA flexibleCELL arc DKP 400
KUKA flexibleCELL arc DKP 400 配有两个负载能力为 400 公斤的自动双轴定位装置。倾斜轴可以倾斜 90 度左右,旋转轴可以旋转 190 度左右。通过两个装料工位和有两个自由度的高度灵活性,该机器人工作单元特别适用于生产在焊接流程中必须多次转向的中小产量工件。
带三轴翻转定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H
KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H 机器人工作单元配有一个 KP3 V2H 卧式自动三轴翻转定位装置。定位装置每侧的负载能力可以在 500 和 1000 公斤之间,并且可以有不同的中心距和旋转半径。通过与循环时间同步的装卸料,该款工作单元适用于生产在焊接流程中必须多次转向的大产量复杂工件。
带三轴翻转定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H
该 KUKA flexibleCELL arc 变型配有一个 KP3 H2H 立式自动三轴翻转定位装置。定位装置每侧的负载能力可以在 500 和 1000 公斤之间,并且可以有不同的中心距和旋转半径。通过与循环时间同步的装卸料,该机器人工作单元适用于生产在焊接流程中必须多次转向的大产量复杂工件。
带五轴定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP5
KUKA flexibleCELL arc KP5 机器人工作单元配有一个自动的五轴定位装置。定位装置每侧的负载能力可以在 500 和 1000 公斤之间。通过与循环时间同步的装卸料,气体保护焊工作单元适用于生产在焊接流程中由于焊缝位置和可接近性而必须多次转向的大产量复杂工件。
带三轴翻转定位装置的 KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT
该机器人工作单元配有一个 KP3 V2H 自动三轴翻转定位装置。定位装置每侧的负载能力可以在 500 和 1000 公斤之间。整个工作单元,机器人控制系统和工作单元控制系统等整个外围设备以及焊接设备都安装在连贯一体的底架上。整个工作单元可以用叉车和卡车运输,因此使用非常灵活。机器人工作单元配有一个顶板。为了能连接客户的抽吸装置,配有一个中央接口。装料区用卷帘门锁住。通过与循环时间同步的装卸料,该 KUKA flexibleCELL arc 变型适用于生产在焊接流程中必须多次转向的大产量复杂工件。