完美匹配您的生产要求
已预装且可立即使用的 KUKA flexibleCELL laser 机器人工作单元可以根据您对焊接自动化的不同要求作出最理想的调整。它可以装上不同的定位装置以及配上不同的硬件和软件选项。凭借这些优势,KUKA flexibleCELL laser 使激光焊的自动化变得前所未有的简单。
机器人工作单元中的多面手叫做 KUKA flexibleCELL laser。它可以装上不同的定位装置,因此可以为不同的激光焊流程提供最高的灵活性。
已预装且可立即使用的 KUKA flexibleCELL laser 机器人工作单元可以根据您对焊接自动化的不同要求作出最理想的调整。它可以装上不同的定位装置以及配上不同的硬件和软件选项。凭借这些优势,KUKA flexibleCELL laser 使激光焊的自动化变得前所未有的简单。
我们给你的 KUKA flexibleCELL laser 机器人工作单元配上工艺程序包——符合您对不同激光加工方式的要求,例如激光焊、激光熔覆焊接(Cladding)、激光混合焊、激光钎焊、激光切割以及其他激光工艺技术。
KUKA flexibleCELL laser 机器人工作单元综合了基于机器人的材料激光加工方式与龙门式解决方案。根据您的不同生产要求和激光焊接应用,KUKA 从全球最大的机器人与龙门式运动系统产品系列中选出最理想的自动化解决方案。
众多的 KUKA 定位装置可以理想地定位您的工件——用于装卸料和在 KUKA flexibleCELL laser 机器人工作单元中进行激光加工。选择最佳定位装置时,您有许多产品可供选择。根据所需的和必要的自动化程度,有不同的选项可供您使用:从标准化的到与客户和应用相关的定位装置。