KUKA flexibleCUBE arc 变型

通过 flexibleCUBE arc 变型,KUKA 在气体保护焊方面针对具体的自动化任务提供众多模块化标准组件包及量身定制的选项。个性化的升级方式使 KUKA flexibleCUBE arc 成为一种前景广阔的投资。

配有旋转定位装置 DP-100 M 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

KUKA flexibleCUBE C-DP 05 紧凑式焊接单元配有每侧负载能力为 100 公斤的旋转定位装置。工作台每侧支承面的宽约 1600 毫米,深约 800 毫米。结束焊接后可以由操作员约在四到五秒后手动旋转工作台。
关于配有旋转定位装置 DP-100 M 的 C-DP 05 变型的其他详细信息及供货范围请见宣传册。

flexibleCUBE DP100M
配有 DP-100 M 的 KUKA flexibleCUBE 变型

配有旋转定位装置 DP-250 M 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

KUKA flexibleCUBE C-DP 05 紧凑型焊接单元配有手动、气动辅助旋转定位装置 DP-250 M。该定位装置每侧的负载能力为 250 公斤。工作台每侧支承面的宽约 1600 毫米,深约 800 毫米。结束焊接后,闭锁装置自动解锁,工作台可以由操作员通过气动移动辅助装置在大约四到五秒后进行手动旋转。关于配有旋转定位装置 DP-250 M 的 C-DP 05 变型的其他详细信息及供货范围信息请见宣传册。

flexibleCUBE DP100M
配有 DP-250 M 的 KUKA flexibleCUBE 变型

配有旋转定位装置 DP-250 A 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

这种焊接单元配有一个每侧负载能力为 250 公斤的自动旋转定位装置。工作台每侧支承面也同样宽约 1600 毫米,深约 800 毫米。在焊接结束后操作员放行,使工作台约在三秒后自动旋转。光栅隔开放入区并确保对操作员的保护。关于配有旋转定位装置 DP-250 A 的 C-DP 05 变型的详细信息请见宣传册。

flexibleCUBE DP250A
配有 DP-250 A 的 KUKA flexibleCUBE 变型

配有复式双轴定位装置 D-DK-400 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 配有负载能力为 400 公斤的复式双轴定位装置。卧式倾斜轴可以倾斜 90 度左右,立式旋转轴可以旋转 190 度左右。操作员给复式双轴定位装置的一侧装卸料,同时机器人在工作单元内进行焊接。因此,该焊接单元特别适用于生产中高产量的工件。此外,定位装置的自动旋转为多机操作创造了条件。关于配有复式双轴定位装置 D-DK-400 的 C-DK 05 变型的详细信息概述请见宣传册。

配有 D-DK-400 的 KUKA flexibleCUBE 变型

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意