航空航天业的物料输送解决方案

KUKA 提供用来显著改进生产流程的物料输送解决方案:通过我们的移动式和固定式输送技术,您可以使组件和生产系统精确运动,提高整体的生产率。

用于提高效率的物料输送解决方案

KUKA 为航空航天工业提供创新的物料输送解决方案。这些方案包括航空航天领域中的采购、仓储、搬运和物流。我们为此提供从设计到执行的各种服务。主要是技术可行性和实用性。

用 KUKA 产品输送物料:您获得的好处

航空航天工业需要符合工业 4.0 要求的物料输送解决方案。如果您选择 KUKA 作为合作伙伴,您将从以下优势中获益:

提高生产效率

每个流程步骤中的重点是生态、经济和人体工学方面的可行性。通过使用最新工艺技术和模拟模型,我们可以实现快速和低成本的流程。

个性化解决方案

我们与您一起设计出与您的要求完美匹配的解决方案。同时我们努力确保企业在内部影响、系统功能和经济效益之间达到最理想的平衡。

风险最小化

正确评估风险和机会,是我们服务的重要组成部分。我们可以凭借我们的规模和多年经验进行风险评估研究,确保每个项目都能获得成功。

物料输送:KUKA 的创新

KUKA 每天都在为航空航天行业的未来而工作。我们用这些创新来推动工业 4.0 的进展:

  • KUKA 机器人技术配套产品和夹持器系统
    对于每一种应用,都有许多附加组件供您选择。
  • 基于 AGV/MGV 的模块制备
    我们向您提供无人/有人驾驶型输送系统所需的所有模块。
  • KUKA omniMove
    我们用于输送货架的重载型移动式平台非常适用于航空航天工业的生产流程——快速、可全向移动且极其精确。
  • 创新的生产设备
    我们为大型客机的飞机起落架和尾翼等飞机大型构件提供最新设备。
  • KUKA 航空航天物料流通分析
    我们在设备内部的物流中通过分析确保以精简方式输送材料——从上料工位到集合工位。同时高效和快速地移走空容器和货架。
空中客车使用 KUKA omniMove 来制造它的旗舰产品 A380。 
Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置