请选择您所在的国家或地区:

国家

自动化钎焊能够保证实现较高精度并缩短生产时间

由波兰 ALNEA Sp. z.o.o 公司提供的机器人钎焊解决方案将生产时间缩短了 50 %。

2016年2月19日


KR AGILUS 小型机器人能在可靠控制焊铁的同时固定住电路板,借此直接提高钎焊工艺的精度,并有效排除失误源头。

采用结合机器人的钎焊工艺以遵照国际标准

所谓的 Trough-Hole-Technology (即插入式封装技术,以下简称 THT)钎焊技术对于精度具有较高程度的要求。在结构精细且间距狭小的部件上不得有喷洒痕迹,因此工艺流程中不容许有丝毫差错。THT 的修复过程必将耗费大量时间和成本,而且通常也无法复制,在某些情况下甚至是禁止的。“为了保障我们的客户能够实现零失误生产的目标,开发具有可靠控制能力的选择性钎焊技术成为当务之急。”ALNEA Sp. Z.o.o.公司总裁 Krzysztof Kamiński 先生如此解释。

新型焊接控制设备目前已符合国际标准

由 ALNEA 研发的 ALNEA-ZEUS 控制系统需要彻底地更新换代,以确保在未来同样能够与国际电子工业联接协会 (IPC) 所要求的标准接轨。新版的钎焊控制设备目前可以使用所有流程参数,例如:针对钎焊工艺的相应物料准备、物料的精确定位、或防止焊料滴落在工作区域的预防措施。

KUKA 小型机器人在选择性钎焊技术中支援零失误生产

出自 KR AGILUS 系列 的 KUKA 小型机器人 KR 6 R900 sixx 选择性钎焊技术中精准地完成了它所负责的任务。该机器人具有 6 kg 的最大负载能力和 900 mm 的作业范围,重复定位精度高达 < ±="" 0.03="" mm,因此是符合焊接工艺要求的优异选择。在="" alnea,它可以做到一边控制焊铁的动作,一边将电路板保持在固定的位置。由于采用了结合机器人的自动化解决方案,通过操作设备能够可靠地监控选择性钎焊技术的所有参数,同时将="" kuka="">

欢迎了解更多有关 KUKA 小型机器人 的信息。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置