选择您所在的地点:

国家

KUKA 机器人应用在微电子行业中

总计 25 台 KUKA 机器人应用于 Possehl Electronics 公司位于巴登符腾堡州 Pforzheim(普福尔次海姆)附近的 Niefern 生产基地。它们在那里制造汽车电动转向系的复杂控制壳体。 

2017年5月17日


系统的核心部分:三台 KR AGILUS 将部件精确地放到注塑机中。

工业机器人在三条生产线上以十分之一毫米的精度进行作业

另外,机器人装配有专用抓爪。这使注塑机在准备处理和装备时可以精确到 0.1 毫米。另一个优点:周期时间极短。KR AGILUS 系列的多台小型机器人、一台 KR 5 arc 机器人和多台中等负荷的 KUKA 机器人参与制造汽车电动转向系的复杂控制壳体。

自 2013 年起,Possehl 在三条生产线上运用基于机器人的自动化。为此,系统和制造方案在 Niefern 已实现标准化。总共 25 台 KUKA 机器人在这些生产线上完成传统的拾取和放置操作。特别之处在于:它们在运动时相互完美协调并且作业极其精确。

在视频中您将看到 25 台 KUKA 机器人如何互相完美协调地在三条生产线上作业。

小型机器人是系统的核心部分

注塑机装备的准备工作由两台 KR 6 R900 型的 KUKA 小型机器人完成。它们的任务:52 个冲压件必须在最短时间内以高达 0.1 毫米的精度放到注塑机中。然后在那继续加工。 

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置