等离子切割

等离子切割属于熔化工艺。热切割主要适用于从 1 到 100 毫米的中等厚度的板材。

等离子切割:工艺技术

等离子切割是指熔化切割流程:

集中的电弧熔化局部的材料。通过机器的进给产生割缝。等离子气体确保被软化的材料从割缝中连续流出并将工件割开。

自动化等离子切割

KUKA 使用自动化等离子切割技术已经好几年了。除了板材和型材之外,还可以经济地加工用于汽车、施工机械、容器、船舶制造行业和钢结构的工件。用高精度传感器对工件进行的 3D 测量可以在切割时实现位置自动识别以及公差补偿

等离子切割:优点

通过我们的自动化切割程序,我们可以快速和有针对性地完成您的委托:

通过在等离子切割时自动生成程序,您在加工时可以实现类型的多样性。此外,您还可以高效地进行小批量生产——甚至是一件。

相应工件的特定要求决定了合适的切割工艺。请您电话联系我们,我们共同针对您的生产情况找到合适的工艺技术。 
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.