新型焊接控制设备目前已符合国际标准
由 ALNEA 研发的 ALNEA-ZEUS 控制系统需要彻底地更新换代,以确保在未来同样能够与国际电子工业联接协会 (IPC) 所要求的标准接轨。新版的钎焊控制设备目前可以使用所有流程参数,例如:针对钎焊工艺的相应物料准备、物料的精确定位、或防止焊料滴落在工作区域的预防措施。
KUKA 小型机器人在选择性钎焊技术中支援零失误生产
出自 KR AGILUS 系列 的 KUKA 小型机器人 KR 6 R900 sixx 选择性钎焊技术中精准地完成了它所负责的任务。该机器人具有 6 kg 的最大负载能力和 900 mm 的作业范围,重复定位精度高达 < ±="" 0.03="" mm,因此是符合焊接工艺要求的优异选择。在="" alnea,它可以做到一边控制焊铁的动作,一边将电路板保持在固定的位置。由于采用了结合机器人的自动化解决方案,通过操作设备能够可靠地监控选择性钎焊技术的所有参数,同时将="" kuka="">
欢迎了解更多有关 KUKA 小型机器人 的信息。