电子工业的优异自动化解决方案
它的负载能力为 3 kg,作用范围 540 mm,契合许多行业的需求,尤其是电子工业这增长迅速的自动化市场。
凭借高质量、可靠技术和坚固组件,KR 3 AGILUS 在“总拥有成本(TCO)”方面达到了很高水平。
KUKA 推出了 KR AGILUS 小型机器人系列的新成员体形极为紧凑的 KR 3 AGILUS 使这个小型机器人系列更加完整。
2016年7月7日
装配小型零部件、执行操作任务、螺栓旋接、钎焊、粘接、包装、测试和检验——只要是生产中需要在短循环时间内达到高产出的情况,KR 3 AGILUS 都有用武之地。
KR AGILUS 小型机器人系列的这位新成员能够在大小仅有 600 x 600 mm 的工作单元内实现自动化。和它在 KR AGILUS 系列中的前辈们一样,KR 3 AGILUS 胜在速度快、精度高。而且它的体形更加紧凑,从而提供了小型工作单元设计的解决方案,能够符合 3C 市场(电脑、通信和消费电子)的要求。由于采用智能化设计, KR 3 AGILUS 具有成本高效、易于维护和可靠性高的特点。
它的负载能力为 3 kg,作用范围 540 mm,契合许多行业的需求,尤其是电子工业这增长迅速的自动化市场。
凭借高质量、可靠技术和坚固组件,KR 3 AGILUS 在“总拥有成本(TCO)”方面达到了很高水平。