ready2_pilot: 直观引导 KUKA 机器人

在工作区对每个 KUKA 机器人进行简单而直观的手动引导:目前这类应用已借助 Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH(简称 VIP)公司的机器人导航器得以实现。VIP 作为特殊机械制造领域的专家,与 KUKA 携手推出了 ready2_use 应用程序包“ready2_pilot”。

2017年3月17日

快速而简单的机器人编程

结合 KR C4 控制系统,操作人员可以借助该导航器手动移动每个 KUKA 机器人,同时还能快速和方便地创建程序。按下导航器按钮即可保存所需的动作。专门为此提供的软件将在整个过程中采集各个点或记录完整的轨迹运动。 

使用 VIP 导航器可以方便地移动机器人。

操作的简便性提高了生产率

机器人的操作十分简便,并且无需识别其坐标位置,这样便能以节省时间的方式提高生产率。此外,直观的手动引导也有助于避免出错。已经有若干知名企业采用 VIP 导航器。易于使用和可以轻松修正示教位置的特点,使 KUKA 机器人导航器成为实现客户利益最大化的独一无二的产品
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置