KUKA 工业机器人赢得 2017 年红点奖

KUKA 工业机器人 KR CYBERTECH 获得了 2017 年产品设计类的红点奖 (RedDot Award)。通过缩小体积实现的紧凑性使得这款机器人可以快速移动,即使采用最快速度,作业也是极其精准。

2017年8月1日

KR CYBERTECH:速度快、作用范围大的修长型机器人

工业机器人 KR CYBERTECH 适合用于加工和操作大型部件以及安装堆垛气体保护焊。现如今也凭借自身优良的设计获得了大奖。评审团给出的获奖原因如下:“工业机器人 KR CYBERTECH 凭借自身纤巧细长的体形将速度和作用范围的可能性发挥到极致。”

现在荣获红点奖:KR 20 CYBERTECH 荣获了 2017 年产品设计类的红点奖。

节省物料消耗会降低能源成本

这款负载级别为 20 kg 的机器人凭借 2100 mm 的作用范围跨越极大的距离。这是上一代产品至今无法实现的。节省物料消耗不仅降低能源成本,并且促进可持续发展。“它可以快速移动、精准可靠。这款机器人也可以驾驭大型的工作空间并且运用极其灵活,这样非常适合工业生产中的多种用途,方便拓展新领域”,工业设计师 Mario Selic 如此介绍道。这款机器人可以安装在地面上、墙壁上和天花板上或以某个特定角度进行装配。

客户将从 KR CYBERTECH 机器人的紧凑性中获益


面对自动化领域中不断增长的挑战,KR CYBERTECH 是一剂良药

它在性能和功率密度上树立新标杆。不仅拥有40 微米重复精度的最高精度,而且最大速度运行时也可将优势发挥的淋漓尽致。客户可以从缩小体积带来的紧凑性和生产时最大自由空间中获益:机器人可自主开辟 23 m³ 的工作空间。


只有当一款产品外形成熟可靠,才能获得用户的充分信任。因为令人印象深刻的外观质量也能充分有效地体现技术实力。

工业设计师 Mario Selic
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置