KUKA 的新型 KR IONTEC:适用于 30 至 70 kg 负载级别中各种任务的机器人

KUKA 向市场推出全新的产品系列。KR IONTEC 接替 KR 60-3,在灵活性方面为中等负载级别树立了标准。此外,它拥有同级别中范围最大的工作区域,专为应用于传统和数字生产环境而打造。

2020年1月15日

KUKA 推出 30 至 70 公斤负载级别的全新产品系列 – 接替 KR 60-3 的 KR IONTEC

无论是地面、墙壁还是倾斜位置,KR IONTEC 可以在任何安装位置使用。在已安装的机器人上可以改装 30 至 70 kg 的负载,这也提高了其灵活性。此外,新型 KR IONTEC 以高达 3100 mm 的作用范围拥有同级别中最大的工作区域。由于占地面积缩小了 30%,并且干扰轮廓精简了 10%,因此机器人所需空间更少,从而实现了紧凑的工作单元设计。

在总体拥有成本 (TCO) 方面达到最佳值

KR IONTEC 的维护成本在同级别中最低。通过改进驱动技术和减轻机器人自重降低了能耗,进而也降低了运行成本新型 KR IONTEC 在总体拥有成本 (TCO) 和生命周期效率方面达到最佳值。技术可用性达到 99% 以上,平均故障间隔时间约为 40 万个运行小时。

面向未来生产环境

KR IONTEC 可用于传统和数字生产环境,并配备了各种运动模式。借助这些软件附件,只需按下按钮,机器人就可以灵活地适应不同的生产过程:性能模式确保默认的高性能、高动态和高效率。路径模式可以实现精确的轨迹运行以及绝对的精度和精确性。使用动态模式,可以最大程度地缩短节拍时间。KR IONTEC 自 2020 年 1 月起开始接受订购。首批机型计划于 4 月份交付。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置