KUKA 参与电影产业

KUKA 机器人通过 KUKA 集成商为电影产业提供全套解方案。

适用于电影产业的 KUKA 解决方案

KUKA 轻型机器人用于电影产业

奥地利维也纳 Wunderwerk Film 公司为各大电影公司提供以 KUKA 轻型机器人为基础的 CMOCOS 系统,用作数字式电影和高速摄影机的可编程运动控制系统的全套解决方案。由于 CMOCOS 系统总重较小,因此电影公司可将该机器人带上飞机,运往摄影棚。CMOCOS 系统的特点是操作界面智能、操作简便、整个系统可快速编程。CMOCOS 系统可安装在三角架或动力驱动的移动摄影车上,从而可以在导轨系统上重复进行线性运动。

采用线性单元的灵活全套解决方案

美国 Bot and Dolly 公司为 KUKA 机器人提供了一个全套解决方案,可在线性单元上实现较大的作用范围和快速移动。配备线性单元的 KUKA 机器人就成了搭载电影摄影机、可快速编程的运动平台。该系统可实现快速、轨道精确且加速度高的运动。为了能够在特效部门应用 KUKA 机器人,英国 Robomoco 公司推出了一台搭载在线性单元上的 KUKA 机器人。

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.