KUKA Coaster:作为驾乘产品的六轴机器人

驾乘 KUKA Coaster 带来肾上腺素飙升的极致体验。这款六轴机器人在所有方向上自发旋转——乘客永远也不知道接下来会发生什么。从各种程序中选出最扣人心弦的驾乘动作:为乘客带来纯粹的娱乐体验。

KUKA Coaster:每一次都是新的运动体验

一款在手臂上安装了一个双人座舱的六轴机器人:这就是 KUKA Coaster。从可自由设计的程序组合中收获极致体验。与传统的云霄飞车不同,KUKA Coaster 总是为乘客带来新的惊喜。

安全的载人运行六轴机器人

安全性是重中之重。对于获准用于载人运行的产品而言,KUKA Coaster 是第一款真正意义上的工业机器人,按照 EN 13814 (DIN 4112) 标准,它甚至获得了 TÜV 认证。因此,它符合所有相关的安全标准。

机器人的构造安全可靠:

  • 全部结构组件和传动装置均经过认证
  • 机械止动装置确保乘客安全性
  • 持续监控电子系统
  • 采用最新一代 KUKA 安全运行技术
KUKA Coaster 由一个六轴机器人和一个双人座舱组成。

作为驾乘产品的六轴机器人:KUKA Coaster

激烈的旋转抑或惊险的回环——在 KUKA Coaster 中体验扣人心弦的驾乘动作。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意