KUKA ROBO TV
KUKA 与一家广电行业集成商推出了一款自动摄影机器人。它发出的声音特别轻,并且在必要时易于进行重新编程。
该全套解决方案由来自松特霍芬的 KUKA 集成商 Cine TV Broadcast Systems 公司提供。该解决方案包含负载能力为 14 千克、喷有黑色亚光漆的 KUKA 轻型机器人 LBR iiwa、KUKA 机器人控制系统、有两根操纵杆的操作面板、操作显示器、提词器和直播摄影机。
这台机器人可在新闻演播室通过遥控拍摄精彩的推拉镜头,使节目更加具有动感。采用该机器人解决方案,可迅速对新的设置进行编程,在现场直播中,也可在必要时重新编程设置。该系统声音非常轻,因此可在不加音效的情况下在直播中使用设备。