KUKA 机器人用在食品工业中

智能灵活的自动化解决方案为快速经济地解决食品工业的挑战起到积极作用。除了带自动格式设定功能的包装机,高效机器人(尤其是带视觉系统的高效机器人)早已作为支柱力量运用于食品生产领域。

无论是烘烤食品、肉类和鱼类、宠物食品、乳制品还是奶酪——所有食品和享乐品都需要包装。它可保护内在物质并且为用户提供信息。但它首先必须做到一点:通过其设计而引人注目并使顾客决定购买。

在产品安全和消费者行为方面,包装也起到至关重要的作用。全新的包装设计、不断缩短的生产周期以及增长的品种多样性使食品工业领域的制造商面临日益增多的挑战。

KUKA 为食品工业提供用于整个流程链的机器人

KUKA 机器人在食品工业象征着高效和快速。

目前,食品包装的成本超过生产成本的 40%。由于人工成本的上涨、因动作单一导致的高患病率和遵守卫生规定所需的大量花费,手工包装导致流程链中的总成本持续增加。

这一问题可由 Hygienic Machine 规格的 KR AGILUS sixx 小型机器人来解决:便于清洗的设计使其可用于直接接触食品和药物的应用场合中。耐腐蚀的表面、食品级润滑剂和不锈钢零件确保在分拣、卸码垛和包装时达到最高的卫生水平。

这里可以找到食品工业中 KUKA 用户报告的概览。

胜任任何工作的机器人——负载能力从 3 kg 到 1300 kg

食品工业用机器人产品系列概览图。

  • KR AGILUS sixx
    这种具有独一无二的性能和最高速度的小型机器人系列也可以提供防水机型Hygienic Machine 规格。
  • KR CYBERTECH
    该系列可向您提供低负载级别最齐全、功率密度最大的产品系列。CYBERTECH 机器人与节省空间的单元设计理念完美契合,在确保最佳性能的同时可以最大程度地降低后续成本。
  • KR 30-3KR 60-3
    负载能力达 60 公斤,点重复精度为 +/- 0.08 mm,即使是重型工件,也可以实现精确搬运
  • KR 40 PA
    快速和精确:通过其 4 轴运动系统可实现 1.8 m 高的货盘堆垛
  • KR QUANTEC PA
    拥有顶尖的动态特性、极高的刚性、强大的性能以及轻巧的自重——即使在 0 °C 到 5 °C 的保鲜温度下(也可以选购使用食品级润滑剂和 Arctic 规格 的 QUANTEC 系列)。
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    该系列结构紧凑、自重轻,非常适用于重载级。
  • KR 700 PA
    KR 700 PA 的自重轻并且电机和齿轮箱动力强劲,是 KUKA 机器人中的高速冠军
  • KR 1000 titan PA
    全球首款负载能力达 1300 公斤的机器人——同时仍保持十足的动态性能和极短的节拍时间。 

用于低至零下 30 度的冷藏室的卸码垛机器人

无温度波动,因此无损于质量。冷冻产品无结冰现象。真正的物流专家不会妥协,即使在低至零下 30 摄氏度的极端条件下。KR QUANTEC PA arctic 就是专为冷冻货盘卸码垛开发的。

它在没有无机械加热装置的低温环境下也能极其快速地可靠工作,而且需要防护罩。与传统型的防护罩解决方案相比,这显示出了节约成本的巨大潜力。例如可节省因更换材料而产生的年度费用,并避免材料更换导致的停机时间。除此之外,由于不必使用加热装置,从而不必支出昂贵的冷藏库散热费用。

低温下毫无问题:KR QUANTEC PA artic。

食品行业的物流专家

由于产品数量不断增加、成本日益增长以及法律环境日益严格,食品工业不得不在生产和仓储物流方面执行新的成本优化流程。为此,Swisslog 提供灵活的物流系统,可生成精确的库存与订单预测并优化生产率。因此,机器人几乎在所有应用领域都能提高生产率降低成本并且为促进竞争能力做出重要贡献

我们帮助您实现自动化

KUKA 通过专业系统合作伙伴网络为每种需求提供量身定制的解决方案。我们的机器人为您的包装机装料和卸料用纸板包装贴标签卸码垛以及货品组配。此外,机器人提前在加工过程中就提高了工作效率。

 

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意