选择您所在的地点:

国家和地区

LBR iisy Cobot

应用灵活、操作直观且与人员接触安全可靠 - LBR iisy 协作机器人适用于所有制造领域。它将工业自动化的专有技术与智能工具的灵活性和简单化相结合。


安置、接通、开始工作。_It’s iisy

数分钟就绪 –  协作机器人 LBR iisy 操作方式直观,即使不具备基础知识也能快速上手,实现高效率生产。

机器人基于操作系统 iiQKA.OS 运行,因此易于安装、配置和编程。轻松地以手动引导方式对任务进行示教。智能操作单元 smartPAD pro 让进一步的编程变得像使用智能手机一样简单。

可选配预安装和预配置抓手,使协作机器人更易于使用。

快速实现任务自动化?使用 LBR iisy 工业机器人就不成问题

LBR iisy 优势众多

LBR iisy 工业机器人非常适合在着重精度、速度和高敏感的应用领域与产业中执行各种任务。这款机器人除了可以针对拣放任务与在搬运替机器上下料之外,也可以在包装测试领域得到应用。

LBR iisy 协作机器人除了有重量轻、设计紧凑和集成传感器等特性之外,最重要的是调试简单,是生产过程中的灵活助手。

  • 简单

    • 最短时间内准备就绪
    • 手动示教
    • 直观的操作界面
    • 通过 smartPAD pro 控制
    • 无需专门编程知识
    • 选项:预配置抓手
  • 高效协作且安全

    • 可识别碰撞
    • 借助关节扭矩传感器测量过程力
    • 可人机协作
    • 设有干预区,易于维护
  • 可灵活扩展

    • 电源的内部电缆导管
    • 借助工具箱轻松安装附件
    • 可快速更换任务
    • 可连接至 iiQKA 生态系统
  • 有助于增值

    • 投资成本低
    • 利用率高
    • 工作半径大,占地面积小
    • 经过产业实际验证
       

特殊设计或大规模生产。_It’s iisy

协作机器人 LBR iisy 得益于经产业验证的技术并搭配新型操作系统 iiQKA.OS,可快速集成到现有的生产环境中。此外,这款协作机器人还能无缝融入变化多端的个性化商品制造环境中 – 即使生产批量为 1

 

3 - 15 有效载荷

760 - 1300 可达距离

LBR iisy 协作机器人可以毫无问题地用于几乎所有制造领域。


可立即投入生产

协作机器人可以在数分钟之内准备就绪,开始执行生产任务。其直观的可操作性和集成的手动引导,让您毫不费力地进行调试和简单编程

工具更换简单

可以在最短的时间内为 LBR iisy 更换工具所有常用工具均可与 ISO 法兰对接,电源电缆导管已整合完成。 

备受青睐的设计

修长、轻巧且操作方便 - LBR iisy 清晰明了的设计让人想亲自体会触感。没有锋利的边缘,因此使得手动编程特别安全舒适。机器人占地面积极小,适合用于极为狭窄的空间。

经过验证的工业适用性

协作机器人 LBR iisy 不仅拥有经过验证的工业用传动系,而且还支持所有重要的工业标准功能,例如现场总线协议、数字 I/O、安全功能等等,因此能够轻松地集成到任何现有的系统中。

具有成本效益的自动化技术

机器人的高性价比装备及其快速集成到生产线的能力,也使得工业机器人 LBR iisy 成为中小型企业的最佳选择。

重量轻

协作机器人易于操作且敏捷,展现超凡利用价值。LBR iisy 重量轻,随时可以快速地推移到不同的位置。 

库卡机器人组合

我们的协作机器人适用于各种任务:从用于物流的自主移动机器人到用于医疗的机器人。

3D 仿真 - 了解 LBR iisy 协作机器人

在两个不同的应用之间选择,以 3D 预览方式观看 LBR iisy,并可根据需求选择或取消防护栏。您可以轻松地从各个角度查看所选应用,还可以放大或缩小,以便仔细查看协作机器人的所有细节。

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot 加入标题

LBR iisy 3 R760 LBR iisy 6 R1300 LBR iisy 8 R930 LBR iisy 11 R1300 LBR iisy 11 R1300 CR LBR iisy 15 R930
有效载荷
3 公斤
6 公斤
8 公斤
11 公斤
11 公斤
15 公斤
最远可达距离
760 毫米
1300 毫米
930 毫米
1300 毫米
1300 毫米
930 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 30
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位

报价需求或了解更多LBR iisy 协作机器人的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace