选择您所在的地点:

国家和地区

KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS令人印象深刻的是其紧凑的设计、长臂展与高精度、高性能,不仅占地面积小而且能在各种复杂角度的工位上进行安装。


KR4 AGILUS: 小巧灵活的机器人,适用于电子行业的各种应用

KR 4 AGILUS产品的优异性能优势是不仅紧凑且抗干扰:更大负载重量达到4公斤和臂展达到600毫米。该紧凑型机器人可以杰出地执行多种任务,如在电子工业或小型自动化单元进行搬运和组装工作。即使是很短的节拍,它的工作依然可靠且准确。

适用于电子行业的小机器人: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS适用于电子零件的生产和测量、涂胶、运输等应用。
  • 速度

    标准节拍时间为0,4秒

  • 高精度

    重复定位精度为0.02mm,并改善了轨迹精度

  • 强大

    工作温度范围从0℃到55℃,防护等级IP40, 并具有ESD 静电保护

  • 集成外设接口

    与大多数连接兼容

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 Pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 Pin Ethernet (optional)

4 - 4 有效载荷

601 - 601 可达距离

好处


高灵活性

结构紧凑,无干扰轮廓设计,安装位置灵活,外设接口多样

ESD 静电保护

该机器人被作为标准保护,防止不受控制的静电充电或放电,因此可以应用于搬运和处理敏感电子元件的作业。

可靠性高

使用寿命长,使用和维护要求低,例如更换电缆的步骤少

容易操作

搭配全新的KRC5 micro控制器和 KUKA smartPAD示教器

报价需求或了解更多KR 4 AGILUS的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS 加入标题

KR 4 R600
有效载荷
4 公斤
最远可达距离
601 毫米
结构类型
标准
执行环境
标准型
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 40
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位