选择您所在的地点:

国家和地区

KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的更好选择。这款工业机器人具有更好的性能和更高的功率密度,能够以更低的成本实现更大的经济效益。


具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于气体保护焊接、粘结与涂敷或激光切割等应用

由于采用了全新设计的控制器,KR CYBERTECH nano ARC 能够以更高的轨迹精度和速度进行工作。加速度值和低干扰轮廓的全新人体工程学设计,可以确保更高精度的轨迹运行,甚至可以深入部件内部。由于它具有非常细化的 6 和 8 公斤的负载分级,您可以找得到适合您应用领域的理想机器人型号。
  • 安装位置自由

    机器人可以安装在地面、墙壁、天花板上,或者是以特定的角度安装,完全依客户要求而定。
  • 软件插件

    通过数字化 Motion Modes 模式可在机器人控制器上简单地调整机器人的性能,例如为了优化精度和速度
  • 降低您的拥有成本 (TCO)

    得益于更长的使用寿命和无需保养的 4-6 轴,不断降低您的拥有成本 (TCO)。

  • 适用于精巧型工作单元

    由于设计紧凑且占地面积小,这款机器人在机器人工作单元中实现了更好的空间利用。

6 - 8 有效载荷

1421 - 2010 可达距离

好处


更高的精确度

凭借 0.04 mm 的重复精度,即使在高速作业状态下,KR CYBERTECH nano ARC 机器人也能以更高的准确度和精度工作。

简化的集成

一体的安装面使机器人更容易集成到现有的生产线,以及方便安装焊接设备。

新型 KUKA 中空机械手腕(Hollow Wrist)

50 mm 空心轴手腕是面向未来的创新设计:空心轴可以减少基轴运动,同时具有更短的周期时间和更高的运动精度。

静电放电保护

在标准情况下,机器人受到保护,可避免不受控制的静电充电或放电造成损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。

修长和紧凑

这款工业机器人非常轻巧、修长和紧凑。同时能够以更小的干扰轮廓实现更高的性能。

更大的自由空间

KR CYBERTECH nano ARC 拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。因此它们拓展了之前无法实现的工作空间。

灵活性高

使用现代的 KUKA 控制系统,集成附加轴更加简单。

低成本进入焊接自动化领域:KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机器人

由于焊接过程简单,因此能够以成本优化的方式使用相应的机器人。在这一点上,这正是 KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机型的优势所在。它是为高度动态和价格敏感的市场中的简单电弧焊而打造的,从而使新客户更容易进入自动化领域。KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人有两种作用范围(从 2022 年初起推出 1440 mm,2022 年底推出 2010 mm)可供选购。它配备了一个双侧支承的空心轴手腕重复精度可达 0.04 mm。KUKA Edition 机器人还依赖最新一代的 KR C5 控制器和适用的软件包。
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人是专为电弧焊的入门级应用而设计的。

报价需求或了解更多KR CYBERTECH nano ARC的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC 加入标题

KR 6 R1440-2 arc HW E KR 6 R1840-2 arc HW KR 6 R2010-2 arc HW E KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
有效载荷
6 公斤
6 公斤
6 公斤
8 公斤
8 公斤
8 公斤
8 公斤
最远可达距离
1441 毫米
1843 毫米
2010 毫米
1421 毫米
1441 毫米
1621 毫米
1641 毫米
结构类型
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
中空手腕
执行环境
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
安装位置
天花板, 地面
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位