选择您所在的地点:

国家和地区

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation 是一个通用的 PLCopen 认证的 PLC 接口。使用这套软件,您可以直接在您熟悉的控制环境中对所有的重要机器人功能进行编程和操作。


通过控制系统软件 KUKA.PLC mxAutomation,配有嵌入式 PLC 的外部控制系统可以用基本的运动指令命令KUKA 机器人。这以一种简单方式来实现一种便于使用的核心操作理念,适用于由机器人控制的生产用机器。

同时,KUKA 控制系统 KR C4 出色的运动功能和安全功能继续可供使用。因为 KR C4 的 mxAutomation 指令解释器将 PLC 指令 发送给使机器人以熟悉的精度和可靠性运动的轨迹规划系统。

人机之间的简单接口 

KUKA.PLC mxAutomation 让您的员工无需离开熟悉的控制环境即可理解、操作和编程机器人技术。

KUKA.SystemSoftware (KSS) 的所有重要功能都可以直接在系统现有的 PLC(Programmable Logic Controller)中使用。机器人控制器会负责控制运动和所有安全功能。

机器人和 PLC 之间的通信并非是单向的。在指令向机器人发送的同时,诊断和状态信息也会反馈给控制器。

KUKA.PLC mxAutomation 与 SINUMERIK 相互配合

使用 KUKA.PLC mxAutomation 控制系统软件就意味着您的流程更灵活和更高效。 

PLC 与 KUKA.PLC mxAutomation 集成的经济优势

PLC 与 mxAutomation 接口的集成提供了许多经济上的优势,帮助降低成本,提高生产效率,提升产业竞争优势。 
  • 节省更多时间

    • 在配置过程中
    • 在投入运行时
    • 在适应新生产流程的过程中
  • 简化操作方式

    • 在配置期间
    • 在 PLC 编程过程中
    • 无需具备特定编程专业知识即可执行机器人集成
  • 无缝集成

    • 在熟悉的控制环境中使用
    • 使用预定义的功能块和序列,减少错误发生
    • 中央编程提高效率
  • 兼容性

    • 简单地集成到现有的机器控制器中
    • 适合所有 PLC 供应商
    • 确保运动算法正确和安全功能

机器人与 PLC mxAutomation 良好集成

通过接口将新的应用简单地集成到正在运行的流程中

来自萨克森上沙伊本 (Oberscheibe) 的 Christian Fiedler 私人啤酒酿造厂拥有 18 名员工,并遵循德国古法啤酒酿造工艺成功地酿制出高级啤酒。其中,一台 KUKA 机器人负责码放沉甸甸的啤酒箱,大大减轻了员工的工作负担。得益于 KUKA.PLC mxAutomation,这种自动化技术也可以简单地以数字方式集成到正在运行的流程中。这套软件可利用 PLC 实现快速投入运行、编程和诊断。
甚至食品工业也难不倒 mxAutomation,可支持机器人系统执行各种任务,例如控制啤酒箱码垛系统。

KUKA.PLC mxAutomation 的技术优势


简单的编程

操作运维人员无需具备特殊机器人编程知识,即可掌控 KUKA.PLC mxAutomation。通过 mxAutomation 功能模块,可以在熟悉的 PLC 编程环境中向机器人发出指令。

获得 PLCopen 认证

拥有KUKA.PLC mxAutomation软件,

KUKA 是第一家符合 PLCopen 组织要求的机器人制造商,该软件也通过了“PLCopen Motion Control Part 4”认证。 

 

灵活性高

如果在生产过程中要求发生变化,利用 mxAutomation 模块进行操作时随时可以作出相应的更改或扩展。通过使用机器人,操作人员可以在熟悉的环境中灵活地加工新的零件系列或处理更多任务

控制简单

通过机器人控制器与机器控制器的融合,可以轻松地将机器人系统集成到现有的操作方案中。可以通过熟悉的 HMI(Human Machine Interface,人机界面)对机器人进行控制。

可以选择使用客户定制示教器替代 KUKA.SmartPad进行示教和编程工业机器人。

抓取移动的工件

通过将 KUKA.PLC mxAutomation 与 KUKA.ConveyorTech 相连,系统可以抓取运动中的工件。应用软件会根据生产流水线和传送带的运动调整机器人动作。

通过使用 KUKA.VectorMove,可以对机器人小臂进行矢量软切换,以便将工件从注塑机和压铸床中取出。

集成可选的附加软件包 KUKA.LoadDataDetermination,mxAutomation 可以简单而精确地确定负载数据

可选的附加软件包 KUKA.SafeVelocityMonitoring 可以用于监控安全运行速度下的机器人系统。这简化了外部控制工作单元的投入运行和点动运行。

从实践中来,到实践中去

Siemens® 在此提供了一个很好的集成示例,在 Sinumerik/Simatic 环境中嵌入了 mxAutomation。由此形成的产品“RunMyRobot Handling”和“SIMATIC Robot Integrator”使机器人集成更加简单。

在注塑领域中,深度集成“ENGEL®easix 机器人”得到广泛使用。它提供连续操作逻辑,以提高舒适度、安全性和效率。ENGEL easix 机器人的控制器完整无缝地集成到 ENGEL 注塑机的控制器中。

BOSCH® nexeed automation control plus 的集成用于协调全球的工业 4.0 应用。

您本人是系统制造商吗?您立即成为 mxAutomation 的合作伙伴吧!

作为合作伙伴,您也可以将 KUKA.PLC mxAutomation 用作操作机器和机器人的解决方案。
成功注册 my.KUKA 后,您可以访问诸多应用功能。您的账户通过验证后,您还将收到为您量身定制的信息和优惠。此过程旨在提高您个人登录的安全性,可能需要几天时间。