选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 进军好莱坞:铣削型机器人制作电影道具

无论是像《怪奇物语》(Stranger Things) 这样的系列剧,还是像《黑衣人:全球追缉》(Men in Black: International) 这样的大片:电影制片人始终需要有创意的高质量道具。为此,来自英国的 Robocarv 公司现在采用德国制造的自动化系统,由 KUKA 铣削型机器人来制作道具。

2020年4月3日


KUKA 机器人用塑料块铣削道具

在看书时,读者可以在脑海中对书中的描述进行想象,看电影则完全不同。电影中的一切事物需要真实还原和再现:无论是历史影片中的罗马凉鞋,西部片中的左轮手枪,还是科幻巨制中的幻想家具。制作电影道具和布景可能非常昂贵,并且可能需要花费很长时间。为此,英国的 Robocarv 公司提供了一套解决方案。顾名思义,该公司使用了一台 KUKA 铣削型机器人,用塑料块制作高度还原历史或展现未来的逼真的日常用品。
快速且精准:KUKA 机器人用聚苯乙烯塑料为好莱坞铣削半身像。图: Robocarv
通过扫描仪采集模型数据并将其传送给机器人,只需按下按钮,机器人就可以制作出电影制片人想要的道具。埃及王后纳芙蒂蒂 (Nofretete) 的半身像复制品?没问题。Robocarv 的 Liam Carr 表示:“这是电影艺术领域的未来趋势,而我们现在已参与其中。”

以非常高的精度铣削电影道具

只需几个小时,KR 210 L180 型 KR QUANTEC 便能用聚苯乙烯塑料块铣削出塑像和器具。在正常状态下,塑料轻质且易于加工。当模型制作完成时,会被覆盖一层特殊的树脂层。材料硬化后足够坚固,可以承受好莱坞拍摄过程中的各种考验。机器人道具的特点:Robocarv 在拍摄结束后回收材料,去除保护层并将泡沫塑料压成新的块。就价格而言,这项生产同样有利可图。
这头 15 米高的狮子是借助机器人制作而成的。图:Robocarv
此外,到目前为止,Robocarv 所制作的最大塑像是一头用于音乐剧《猫》电影版的 15 米高狮子,这部影片前不久在电影院上映。Liam Carr 表示:“总有一些必须手工制作的道具。但是对于接近完美、外形精确的产品,我们需要机器人的高精度。”

影片的制作时间是非常紧张的。而我们的机器人可以在数小时内制作出接近完美的道具复制品。

Robocarv 公司的 Liam Carr