选择您所在的地点:

国家

Automated guided vehicle systems

智能内部物流是第四次工业革命的推动因素。KUKA 研发并整合无人驾驶运输系统 (AGVS),以打造具有适应能力且可灵活扩展的生产与仓储物流的联网。 

实现工业生产流程的灵活化

数字化变革、全球化竞争,以及产品品种多样性增加但批量大小不断波动的现实,都要求实现灵活生产。满足这些要求的关键因素在于工业生产流程与组件的连接性。其中,工业物联网和自主输送系统构成了重要推动力量,它们打破了固定不动的生产结构,可实现全自动、适应能力强的内部物流方案。KUKA 研发并整合智能无人驾驶运输系统 (AGVS),可使生产的内部物流完全自动化、位置灵活并且可扩展。

智能无人驾驶运输系统的优点

作为全球领先的自动化专业企业之一,KUKA 推出了全自动的无人驾驶运输系统,帮助生产企业对价值创造进行整体优化。高效内部物流输送系统由于透明度高并可智能控制,使物料流发生革新。


智能无人驾驶运输系统的优点


降低投资和运行成本

基于人工智能的主控制系统 KUKA AIVI 在临时计算出的路线上引导无人驾驶运输车 (AGV),以实现更大效率和负荷率。由此可减少使用的 AGV 数量。因此可以显著降低投资和运行成本。

加快组配速度

虚拟组配解决方案能够模拟或模仿 AGV 应用的生产线流程,由此可优化组配流程。此外,借助虚拟训练,还可以降低组配错误率。

缩短响应时间

通过采用我们的智能主控制系统 KUKA AIVI,对生产环境范围内的无人驾驶运输车 (AGV) 进行控制,使物料流变得位置灵活且透明。因此,当需求发生变化时,可以更快速应对,准确规划进度,并确保按时完成任务。

减少运输损伤、降低故障率

使用 AGVS 可在生产中实现自由的运输路径并提高安全性。AGV 具备各项安全功能,并由智能主控制系统 KUKA AIVI 提供导航,可减少运输损伤,降低故障率。由此将显著提高生产的灵活性和经济效益。

一站式的产品及业务范围

KUKA 提供了整合无人驾驶运输系统所需的一整套供货范围,包括硬件、主控制系统 KUKA AIVI、整合工作及售后服务等。我们竭诚为您提供咨询,并针对生产的具体要求,研发创新的内部物流解决方案。从咨询和项目管理到设计,再到调试,KUKA 都是您在智能机动性方案方面可靠的合作伙伴。

  • 智能控制软件

    KUKA 提供一款基于人工智能的控制软件 KUKA AIVI。它负责各个生产组件之间的通信,使客户能够监视和控制生产状态。根据需要,我们还可以整合第三方提供商的软件,以便对内部物流输送系统进行最佳控制。
    我们提供用于控制生产流程的智能软件 KUKA AIVI。
  • 整合解决方案

    作为领先的自动化专业企业之一,KUKA 在全球范围内广泛运用丰富的自动化和数字化核心知识,从整体上优化工业生产的价值创造。KUKA 设计、规划和实施智能无人驾驶运输系统,以实现工业生产流程的灵活化和优化。

    欢迎了解更多有关高效内部物流解决方案的信息。
  • 无人驾驶运输车

    无人驾驶运输系统可控制多辆无人驾驶运输车,以使生产内的物料流变得位置灵活且可扩展。在此过程中,AGV 必须确保自身安全并十分可靠。根据要求不同,我们可以整合 KUKA 自有的无人驾驶运输车 (AGV) 或第三方提供商的 AGV。

    欢迎了解 KUKA 无人驾驶运输车产品组合。
  • 服务

    快速、可靠和可预见性,对打造灵活的内部物流生产流程十分关键。KUKA 保证优质的服务和更高的服务质量,从而打造高效的生产流程。我们提供全球范围的销售和备件供应、客户现场支持及远程服务。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置