Palletiseerrobot

KUKA 的卸码垛机器人

KUKA 提供种类齐全的卸码垛机器人,适用于要求负载能力在 40 至 1300 公斤和工作范围达 1300 毫米的各种卸码垛应用。

请您选择最快的卸码垛机器人,选择市场上品种最齐全的产品:我们紧凑的中等负载级别的卸码垛机器人为欧洲标准货盘的快速码垛创造了最好的条件。Arctic 型 KR QUANTEC PA 是我们高能效的高负载级快速卸码垛机器人:非常适用于最狭窄空间内的卸码垛作业。超重型的重物则由我们的重载型卸码垛机器人抓取通过使用负载能力以计算的 KR 1000 titan PA

各种型号都采用合适的机器人机械系统、基于 PC 的 KR C4 机器人控制系统以及手持操作设备 KUKA smartPAD

KUKA 的卸码垛机器人:您获得的好处

高效性 : KUKA 的卸码垛机器人有时是市场上速度最快的卸码垛机器人,而且精度和重复精度最高。KUKA 卸码垛机器人采用修长和轻巧的结构,具有更高的动态性能、极短的节拍时间以及更高的生产率。

多样化 : 不同的负载能力、工作范围和专用款式可以针对任何高要求的卸码垛作业提供合适的卸码垛机器人。所有接口和拖链系统都按照多样化的要求设计。

紧凑 : 各种卸码垛机器人紧凑和修长结构有利于快速、方便地集成到现有设备中。由于干扰轮廓少,机器人扩大了可以有效利用的工作空间并实现了创新的工作单元设计方案。

易维护 : 卸码垛机器人的所有组件都装有耐磨的动力总成。由于结构先进和坚固,它的保养周期极长,可用率达 99.995% 且能效最高。

KUKA 机器人能安全且高效地卸码垛 @澳大利亚Jamestrong

KUKA 卸码垛机器人
KUKA 的卸码垛机器人以最高精度码垛重物,同时还节省空间和易于保养。

中负载级卸码垛机器人

我们的中载型卸码垛机器人(40 公斤以下)具有快速的优点,其工作速度最快可达每分钟 56 个循环。这款中负载级卸码垛机器人在工作范围方面也非常出众,因此特别适用于精确码垛欧洲标准货盘。四轴运动系统可实现 1.8 米高的货盘码垛高度。


欢迎进一步了解 KR 40 PA 及其性能。

Palletiseerrobot
KR 40 PA 码垛欧洲标准货盘的速度无人能及且高度可达 1.8 米。

高负载级卸码垛机器人(QUANTEC 系列)

KR QUANTEC PA 卸码垛机器人是其负载级中最快速、最精确和最高效的卸码垛机器人。轻巧的重量可以用来实现最高的动态性能和无与伦比的精度。因此,KR QUANTEC PA 非常适用于负载能力为 120 至 240 公斤和最大工作范围的高要求卸码垛作业——Arctic 款也可专用于冷藏室。这样您就可以轻松地在高处码垛多个货盘。

欢迎进一步了解 KR QUANTEC PA 及其优点。

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA 还能以最高的精度在高处码垛多个货盘。

负重能力高达 700 公斤的卸码垛机器人

KUKA 重载型卸码垛机器人在码垛数量上具有绝对优势。除了适用于码垛重物之外,它还具有工作范围达 3150 毫米和工作速度最快的优点。因此它可以高速码垛重物并且保养周期最长。

空心轴结构配上极大的 60 毫米通孔,可以用来实现节省空间的工作单元方案。欢迎您了解我们的重载型卸码垛机器人及其灵活性:

KR 300-2 PAKR 470-2 PA KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
KR 700 PA 在码垛重物方面可以充分发挥最佳状态,且码垛高度无人能及。

负重能力高达 1,300 公斤的卸码垛机器人

通过 KR 1000 titan 系列的卸码垛机器人,您可以轻松地码垛最重的重物。KR titan PA 是全球第一款负载能力达 1300 公斤的机器人,拥有无限的动态性能和极短的节拍时间,是市场上最高效的卸码垛机器人。这款 titan 系列的高效卸码垛机器人拥有很大的工作范围和很少的干扰轮廓,可以增加额外的工作空间。


欢迎了解 KR 1000 titan 如何做到名副其实。

Palletiseerrobot
KR 1000 titan 可以以最高速度和最大工作范围码垛最重的重物。

KUKA 卸码垛机器人:技术数据


负载能力 工作范围 可控轴的数量 位置重复精度 重量
KR 40 PA40 kg2091 mm4± 0.05 mm695 kg
KR 120 R3200(KR QUANTEC)120 kg3195 mm4± 0.06 mm1075 kg
KR 180 R3200(KR QUANTEC)180 kg3195 mm4± 0.06 mm1093 kg
KR 240 R3200(KR QUANTEC)240 kg3195 mm4± 0.06 mm1103 kg
KR 300-2 PA300 kg3150 mm4± 0.08 mm2150 kg
KR 470-2 PA470 kg3150 mm4± 0.08 mm2150 kg
KR 700 PA700 kg3320 mm4± 0.08 mm2850 kg
KR 1000 1300 titan PA1300 kg3202 mm4± 0.01 mm4690 kg
KR 1000 L950 titan PA950 kg3601 mm4± 0.01 mm4740 kg

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意