KUKA.PLC mxAutomation 的优点
编程简单
通过 KUKA.PLC mxAutomation,用户不需要掌握多少机器人编程知识。通过 mxAutomation 功能模块,KUKA 机器人可以在熟悉的 PLC 编程环境中发出指令。
非常灵活
如果生产要求发生变化,在基于 mxAutomation 进行操作时随时可以作出相应的更改或扩展。通过使用机器人,操作员可以在熟悉的环境灵活地加工新的工件系列或处理额外任务。
获得 PLCopen 认证
作为第一家机器人制造商,KUKA 通过软件 KUKA.PLC mxAutomation 2.1 达到了 PLC Open 组织提出的要求,因此获得了“PLCopen Motion Control Part 4”认证。客户可以使用由 KUKA 预设的访问功能。
夹持运动中的工件
通过将 KUKA.PLC mxAutomation 与 KUKA.ConveyorTech 相连,机器人可以夹持运动中的工件。机器人的运动由应用软件根据流水线和输送带的运动加以调整。通过使用 KUKA.VectorMove,可以对机器人进行矢量软切换,以便于将部件从喷铸机床和压铸机床中取出。