旋转摩擦焊接机

诸如电动交通和轻质结构等技术趋势对焊接工艺提出了高要求。KUKA 旋转摩擦焊接机满足了现代生产工艺的所有要求,并实现了以低成本对多样化的材料组合进行工业焊接。

经过反复验证的长期经验

50 年前,KUKA 的旋转摩擦焊就已作为工业接合工艺得到了全面应用。随着 1994 年收购机器制造商汤普森摩擦焊有限公司(英国),产品组合得以进一步扩展。自此之后,KUKA 成为了该领域的全球市场领导者,在超过 44 个国家安装了 1200 台以上的旋转摩擦焊接机。使用摩擦焊接机可以制造不同行业所需的多样化工件,如汽车、建筑、石油和天然气、航空航天和电气行业。

一直以来,我们位于奥格斯堡(德国)和黑尔斯欧文(英国)的独一无二的 KUKA 技术中心都致力于在目前就研究未来各种创新方案的实用性。此外,我们还提供多种其他服务,如工艺验证、样机制造或小批量生产,另外也能够打造整套多班制制造流程。

KUKA 旋转摩擦焊接机的优点

高科技机器不仅在精度、动态和工艺控制方面制定了标准,而且也具有高生产率。

  • 大幅度降低成本:使用先进的旋转摩擦焊机,可以实现只在工件相应的部位使用昂贵的焊接材料。 
  • 材料组合多种多样:KUKA 旋转摩擦焊接机也可用于焊接要求最严苛的材料组合,如铝和铜。
  • 最大的灵活性:每种工艺技术都各具优势。无论是双主轴箱,还是固定式或移动式主轴箱:我们为每种工件提供最佳解决方案。
  • 最大化的可用性:得益于高品质组件的使用,维护费用低且机器可用性极高。
  • 优化工件:通过使用旋转摩擦焊接机,可以满足交通工业对轻量化的要求。
  • 最高的焊接质量:旋转摩擦焊适用于任何工件的生产工艺验证。
  • 最佳人体工程学设计:直观的触摸屏操作和符合人体工程学设计的工作空间让工作更快、更有效。
  • 最大的可追溯性:所有工艺数据都由我们自主开发的 KUKA PCD(过程控制和记录系统)以数字图形化方法进行记录和电子存档。这样索赔所造成的麻烦将成为过去。

根据您的需求量身定制机器

KUKA 开发了各种旋转摩擦焊接机,在其产品组合中,顶锻力涵盖了 1 至 10000 千牛顿的广泛区间。这一范围即使对于最重的零件接合工作也能胜任。无论您是选择我们新的紧凑通用型 Genius 系列,还是寻求适用于特殊工件的专用机 - 具有两种不同结构设计的多样化机器都可满足您的特定需求。特殊尺寸和规格,如双主轴机器和垂直结构机器,也可根据要求提供。
我们的产品组合:KUKA 旋转摩擦焊接机概览

KUKA 旋转摩擦焊接机:为工业 4.0 做好准备

将 KUKA 旋转摩擦焊接机集成到您的生产网络后,生产率明显得以提高。为此需要开放式接口和智能控制系统。作为自动加工业的柔性系统制造商,KUKA 有经验和能力开发并实现一整套流程可靠、具成本效益的解决方案。我们的旋转摩擦焊接机以开放的、易接近的加工区和控制系统的网络功能为工业 4.0提供了理想的前提条件。

使用 KUKA 旋转摩擦焊接机,即使是焊接要求高且与安全性相关的材料组合您也可以轻松驾驭 - 在各种市场上都是卓越品质的保证。欢迎致电。我们竭诚为您提供咨询。

Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置