冷铸机

KUKA 冷铸机的创新驱动、操作和控制方案为您提供了实现最佳铸造质量的最佳前提条件。

冷铸:流程

Reis Robotics(徕斯机器人)历经考验的冷铸机可在操作中高效轻松地完成任务。根据您的具体要求,可将型芯自动或手动插入硬模内。在关闭硬模后,执行铸造过程。在此过程中通过一个伺服驱动装置实现回转运动。

冷铸机的同步填充过程

特点:机器人的浇铸动作在此与冷铸机的翻转运动准确协调。由此可从下往上均匀地浇铸部件。这可确保最佳而精确的填充过程。

冷铸的优点

Reis Robotics(徕斯机器人)冷铸机具有多种型号,既可以是单模翻转铸造机,也可以是双模翻转铸造机。所有版本均具有令人信服的相同优点,可以灵活有效地应用于生产中:

  • 坚固且振动少的机械机构
  • 间隙少的创新驱动方案
  • 通过伺服驱动装置精确定位
  • 同样适用于线性铸造单元和铸造圆台
  • 介质技术的接口(例如气体或冷却装置)

KUKA 冷铸机可以灵活使用。

对冷铸进行直观编程和控制

冷铸机由一个应用程序控制,从而为您提供了非常舒适而直观的操作

  • 可通过 TIA 门户网站进行自定义铸造机控制系统编程
  • 铸造曲线及翻转速度可自行编程
  • 加热及冷却循环回路可自行调节
  • 触屏操作
  • 配方管理
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置