配备滑动和回转工作台的柱式压机

KUKA 滑动和回转工作台为您带来系统化的质量和性能可靠性:先前的 Reis Robotics(徕斯机器人)压机确保自动化设备的过程可靠性,使您在压铸间规划设计时享有高度的灵活性。

滑动和回转工作台式压机:性能卓越且高效

Reis Robotics(徕斯机器人)系列压机型号众多,为您的自动化运行提供最佳解决方案和诸多优势:

  • 以最低的费用实现最佳装备
  • 灵活的模块化系统成就多种多样的压铸间规划设计
  • 过程可靠的毛刺清理和刀具清洁
  • 完整的配件可以实现对铸件进行额外的操作
  • 通过较低的安装高度和较小的行程实现高稳定性和短循环时间
  • 可通过以手动操作来进行短时间紧急运行

各种类型的压机

滑动和回转工作台式压机的型号区分既考虑到夹紧板的大小,也考虑到刀具安装空间和立柱通道的尺寸。每一款滑动和回转工作台式压机都提供三立柱和四立柱两种规格。根据规格的不同,产生的压力介于 300 kN 至 2,000 kN 之间。


KUKA 去毛刺机带来过程可靠的自动化
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.