选择您所在的地点:

国家

KS PULSE:通过一条装配线运送车辆部件 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) 是一个基于托盘的用于车身制造自动化装配线的运输系统。由于使用了极少的活动部件,该系统以其低故障率以及极高的运行速度而令人折服。


KS PULSE 实现了更快速和更灵活的车身制造流程。运输系统的主要元件是底盘。底盘借助不同的滑轨通过装配线输送各车身部件。滑轨是可以更换的,因而能够运送多个型号。底盘由直线同步电机通过设备工位进行移动。 

KS PULSE 的运作方式

底盘通过直线同步电机技术沿装配线快速、精确地运输。结合其它的 PULSE 部件,例如 PULSE 系统中的转台或缓冲器,构成了一个完整的循环。

无需使用额外的传感器,便可实现偏差不超过 ± 0.1 毫米的精确定位。向各个工位的移动以及底盘碰撞保护已经集成在 PULSE 软件中。

底盘上可以安装任意类型的滑轨,从而实现较高的型号多样性

PULSE 提供了各种生产应用可能性,可将您的设备根据具体的生产情况进行调整。

KS PULSE:结构实例的示意图

KS PULSE 的优势

  • 生产效率高KS PULSE 的特点是速度快,因而可以缩短非生产时间。
  • 灵活性高可任意更换托盘,以便加工更多车型
  • 生产成本低PULSE 几乎不需要移动部件。这使得停产概率较低。此外,通过简单地更换少数部件可以降低维护费用。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置