KUKA CO2 激光机器人的优点
内置激光束导向装置
激光束对准机器人机械手的中心。通过全封闭的内置激光束导向装置,机器人的运动不受限制——针对复杂外形。
持续监控透镜
LCU 控制单元(Lens Control Unit)在光学元件脏污或损坏时及时发出警告。及早的保养可以避免意外停机。
最高的动态性能和精度
总重达 400 公斤的激光器可以安装在机器人轴的侧面。这种重量平衡的调整可以使机器人尽可能地敏捷、精确地运动。
节能和保护材料
能量输入可以与相应的加工流程精确匹配。另外一项优势:材料不变形或不过热,因为只产生所需的热量。
无工具损耗
与机械切割不同,工具在用激光器进行无接触式加工时不会磨损。
无需修整
KUKA CO2 激光机器人生成无毛刺的切割棱边。因此可以直接进一步使用工件——无需额外的中间步骤。
保持一贯的高切割质量
不会对塑料工件产生任何有可能不利于切割结果的作用力。