选择您所在的地点:

国家

用 KUKA LaserSpy 实现至高的激光安全性

激光束的完美防护装置:KUKA LaserSpy 是一种得到 TÜV 认证的激光安全传感器,它会以电子方式主动监控您的激光防护墙。在散射光束造成损害前将其关闭——确保设备和员工的至高激光安全性。


故障时的停机时间对设备的激光安全性非常重要。一种经济地落实所要求的相关安全标准的方法是以电子方式主动监控防护墙。为此,KUKA 开发了 KUKA LaserSpy 安全传感器。它安装快速、操作方便。使您的设备符合更高激光性能的要求。

KUKA LaserSpy 的工作原理

LaserSpy® 是一种光学传感器,可监控双层嵌板式防护墙的不透光间隙。它在那里可以识别近红外(NIR)波长范围(820 至 1100 纳米)内的连续或脉冲式激光束并作出相应的反应。

每个传感器都由围绕中心环形分布的多个探测器组成。通过 KUKA LaserSpy 可以从任意方向监控一个 3.5 米的区域。因此,一个传感器就足以保护大面积的元件。

在紧急情况下如何保护 KUKA LaserSpy?

  • 激光束穿过第一个防护墙。高度灵敏的 KUKA LaserSpy 测量射入的激光束。
  • 在激光束损坏外层防护墙之前,KUKA LaserSpy 打开安全回路。
  • KUKA LaserSpy 通过辐射源断开急停回路。
  • KUKA LaserSpy 反应迅速,即使是在激光器功率大的情况下,间距为 35 毫米的薄双层防护墙就足够了。

KUKA LaserSpy 满足至高安全标准

 EN ISO 13849-2:2008

第 4 类和性能级(PL)e

PFH=1.912e-9/h,在使用寿命为 15 年时
IEC 61508:2001 安全完整性等级 2(SIL 2),在使用寿命为 15 年时
EN 60947-5-3:1999
PDF-M(自动监控分级)
KUKA LaserSpy 确保焊接单元中的激光安全性更高。

您将从以下这些优点中获益:

  • 急停功能,通过主动控制激光源的安全回路
  • 不管所安装的激光功率如何,适用于近红外波长范围最高8201,100纳米的所有激光器

  • 装配方便:用钻孔模板做好准备,用自攻螺钉固定,不用打开电子设备外壳
  • 自动监控式传感器 可以自测是否有故障

给现有设备加装

您的设备满足以下的条件吗?然后您向我们询问一个合适的报价。我们为您的设备快速、方便地装上 KUKA LaserSpy。

  • 您的设备操作室采用双层墙,没有填充物和支柱。
  • 双层墙这两个外墙之间的距离至少为 35 mm
  • 墙壁元件采用不透光的结构。

KUKA LaserSpy 的辅助附件

KUKA 用 KUKA LaserSpy 为您提供一站式的整体解决方案——包括装配附件。如有需要,您可以从我们这里获得合适的工具。这样您可以尽快将您的 KUKA LaserSpy 投入运行。

请给您的 KUKA LaserSpy 补充以下附件:

  • 配有不同接头的集束电缆
  • 终端插头
  • KUKA LaserSpy 测试器

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置