KUKA cell 4_premachining

模块化结构的紧凑型机器人单元,用于对不同的工件和材料执行经济的修整作业,如去毛刺、锯割、铣削、喷砂、研磨等。

采用便于个性化调整的诸多选项的 KUKA 去毛刺用机器人单元

无论是作为去毛刺单元、铣削单元,还是研磨单元:KUKA cell4_premachining 生产单元都可以将性能和质量与极高的灵活性和操作便捷性完美结合在一起。标准单元可通过各种模块化套件和自动化选项为去毛刺工艺领域量身定制解决方案

由于配备可使用叉车的底座,因此单元可运输,从而迅速移动并集成到现有的生产环境中。

KUKA 去毛刺单元以最低的集成成本实现最大效率

  • 经济效益极高

    采用统一标准,打造完美协调的全球生产体系并持续降低维修成本
  • 理想的加工位置

    旋转模块可将工件与加工工具最佳对齐,并且由于采用坚固的机器人运动系统,因此位置稳定并且可重复
  • 高性能电机主轴

    紧凑型电机主轴,可直接集成在机器人控制系统内,因此便于影响加工参数
  • 强大的加工机器人 

    充分兼容所有活动轴长度,导入轴承内的力矩少

软件包:除了去毛刺,机器人还可以装料

KUKA Milling 工艺程序包确保最佳协调机器人、定位装置与电机主轴

采用 KUKA 加工单元执行高效修整作业

KUKA cell4_premachining 的主要组件包括:
  • 一台 KR QUANTEC nano(包括机器人控制系统)
  • KUKA Milling 应用软件
  • 高效电机主轴及一台十三工位换刀装置
  • KUKA 三轴定位装置 KP3-V2V-3

此外还有其他选项,
如切边输送机或部件专用工装。

 

详细信息及供货范围请查阅宣传手册。
KUKA cell4_premachining 加工单元
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置