经济的焊接解决方案:带智能模块系统的点焊机器人单元
已预装且可立即投入使用:模块化单元 KUKA cell 4_spot 可迅速供货且易于集成。由于配备诸多软硬件选项,可进行个性化配置和扩展——非常适合您的产量和特定要求,同时性价比非常高。
自动化点焊单元:作为标准产品可迅速供货,并且由于配备多种附加模块和扩展选项,具有各种个性化形式
已预装且可立即投入使用:模块化单元 KUKA cell 4_spot 可迅速供货且易于集成。由于配备诸多软硬件选项,可进行个性化配置和扩展——非常适合您的产量和特定要求,同时性价比非常高。
根据工件尺寸和形状,可购买不同型号的点焊单元,必要时可通过可选扩展模块进行升级——例如用于附加的固定流程,或采用附加的点焊应用,以实现更高的节拍功率。
细胞类型 | KP3-V2H single KR |
KP3-V2H single KR |
KP3-V2H dual KR |
KP3-V2H dual KR |
---|---|---|---|---|
长度 | 10.000 mm | |||
宽度 | 5.700 mm | 8.550 mm | 5.700 mm | 8.550 mm |
高度 | 2.200 mm | 2.800 mm | 2.200 mm | 2.800 mm |
细胞布局: 维修门 扩展模块 |
左边 --- |
左边 正确的 |
左边 --- |
左边 正确的 |
机器人 |
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
||
机器人 |
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
|||
定位器 | KP3-V2H1000 R800 L2600 |
|||
插入区域 | 光幕、激光扫描仪 | |||
焊接设备 | 1 x KUKA 焊接箱 Bosch Timer | 2 x KUKA 焊接箱 Bosch Timer | ||
应用软件包 | 1 x KUKA.ServoGun Basic 1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic 2 x KUKA.EqualizingTech |