KUKA推出机器人KR CYBERTECH NANO系列
全球卓越的工业机器人制造商德国KUKA公司,今日在第十七届中国国际工业博览会·机器人展上正式推出KR CYBERTECH Nano系列机器人,成为低负载工业机器人领域的新标杆。
2015年10月20日

随着一般工业领域中自动化水平的提高,机器人的应用空间越来越广阔,如今在各个行业中都能找到机器人的身影。除了在坚固性、精确性和灵活性方面的优势外,机器人还能帮助企业提高能源效率,增加狭小空间内的工作灵活性和可操作性,因而在工业领域展现出日益突出的优势。全新的KR CYBERTECH nano系列具备所有这些特点,能够在运动路径和定位过程中都展现出卓越的性能、流畅性和运动灵敏度,开启了低负载类工业机器人应用的新方向。该系列机器人包括两款产品:用于搬运和装配小型部件的KR CYBERTECH nano和专业焊接加工机器人KR CYBERTECH ARC nano。这两款产品都包括不同的负载参数可供选择,KR CYBERTECH nano 推出了适合6、8、10公斤三种不同负载容量的产品,工作范围分别为1820毫米、1620毫米和1420毫米;KR CYBERTECH ARC nano 提供6公斤和8公斤两种负载选择,工作范围分别为1820毫米和1620毫米(或1420毫米)。
更紧凑、更坚固、更省空间
KR CYBERTECH nano系列也提供了“高防护”型号的产品,整体机器人防护等级达IP65,能很好地保护设备免受灰尘和水流侵袭。此外,机器人手腕的防护等级高达IP67,可承受较高的表面温度以及长期大量的灰尘、润滑油和冷却剂的侵蚀。即使短暂浸没于水中也不会造成不良影响。
除此之外,KR CYBERTECH ARC焊接机器人一端配备带轴承的流线型空心轴手腕,直径为50毫米,能在靠近工件的位置进行定位,因此不再会产生由于悬浮效应而影响焊接效果的情况。能无限旋转的六轴意味着不会浪费手腕转动回来的时间,从而提高了工作效率。对焊接设备制造商和系统集成商而言,另一大重要特色在于第三轴拥有巨大的自由安装空间,能保证焊接机紧靠机器人安装。与传统的机器人相比,这意味着大幅缩小焊接设备的占用空间,从而节省整体焊接单元的体积。
即将推出大负载模块化系统
Nano意味“小型模块化系统”,因此两款新产品都属于小负载型机器人,但KR CYBERTECH家族即将迎来一位“大模块化系统”新成员,为10-22公斤负载段提供高性能解决方案。新系列将包括两款产品:用于高难度搬运和装配任务的KR CYBERTECH以及配备专用空心轴的KR CYBERTECH ARC焊接机器人。新系列推出后,KUKA的产品线将进一步完善,能在这个负载范围中提供全球更丰富、功率密度更大的产品型号。今后,无论是轻巧敏捷的低负载机器人,还是能举起一吨重物的大力士,KUKA的产品线将覆盖整个工业机器人领域,可满足客户的各种需求。
中国目前已成为全球最大、增长最快的工业机器人市场。作为全球闻名的工业机器人制造者之一的KUKA公司多年前就已布局中国市场,并始终引领着工业机器人的发展方向。相信在“工业4.0”和“中国制造2025”的推进下,KUKA公司高效的产品和完善的自动化解决方案,将进一步在智能制造领域发挥更大的优势。