选择您所在的地点:

国家

KUKA 控制器 KR C5 加速自动化生产的节拍

控制器是每一台机器人的心脏,现在 KUKA 机器人在控制器方面有了令人印象深刻的创新:KUKA 工业机器人的新型控制器 KR C5 在确保高效的同时实现优秀的经济性。

2020年7月16日


在机器人应用中拥有更多可能性和经济性的 KUKA 控制器 KR C5

紧凑、高品质、节能:KUKA 通过 KUKA 工业机器人的新型控制器 KR C5 和相应的小型机器人控制器 KR C5 micro 将自动化生产推向更高水平。这款控制器可以便捷地嵌入现有的 IT 和云环境,并逐步支持当前的应用程序,同时还提供明显更多的可能性和更好的结果。因此 KR C5 所需的能源比前代产品更少,而且明显更加紧凑。
KUKA 工业机器人的控制器 KR C5 优化了自动化生产过程。

通过 KUKA 控制器 KR C5 将单纯的数据转化为宝贵的信息

得益于模块化的机柜系统,KUKA 工业机器人的机器人控制器 KR C5 的硬件经久耐用且适应未来需求,可以根据需要进行扩展。高度集成化和紧凑的控制器模块操作简单,可以与各种软件产品和数字化服务相结合。还有一个积极的方面:得益于新的 KUKA.DeviceConnector,KUKA 控制器 KR C5 即使在没有额外硬件的情况下也可以简单地通过数据操作云系统。
KUKA 控制器 KR C5 在确保高效的同时实现最大的经济性。

对 KUKA 控制器 KR C5 进行自主开发主要使我们在集成密度和优化可能性方面达到了全新的水平。积极的影响最明显体现在显著缩小了控制器的尺寸,也体现在降低能源消耗和进一步提高质量方面。

Dietmar Steidl,KUKA 的 KR C5 产品负责人

KUKA 控制器 KR C5 在供货时配以久经考验的 KUKA.SystemSoftware 软件

新一代控制器产品组合经理 Andreas Knöpfle 总结道:“控制器系列 KR C5 在接下来的几年将成为我们 KUKA 自动化产品组合中的新平台。它使在众多应用领域中更加高效地使用工业机器人成为可能。”新型 KUKA 控制器 KR C5 在供货时配以久经考验的 KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7) 软件。此外还将提供广泛的控制器选项,以便集成到各种生产系统中。KUKA 自四月份开始就已经供应小型机器人控制器 KR C5 micro,十月将供应用于低负载和高负载级别机器人的版本。
KUKA 自四月份开始就已经供应小型机器人控制器 KR C5 micro。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置