KUKA 多媒体数据库

通过我们多媒体数据库的新闻图片、视频、文本和音频文件,我们以各种发布形式为您提供大量丰富的信息。

在此查看 KUKA 董事会成员 Till Reuter 博士和 Peter Mohnen 的高分辨率肖像照。此外,我们还提供大量有关业务数据的演示稿、访谈内容以及丰富多样的产品图片,以供您发布信息使用。 

Peter Mohnen

KUKA AG(KUKA 股份公司)财务和管理董事 (CFO)

下载 .zip 格式的图片

 

Peter Mohnen,KUKA AG(KUKA 股份公司)首席财务官 (CFO)

多媒体中心的产品图片

法律声明:
所有图片均受版权保护。KUKA 是下载区内显示图像文件的全部使用权所有人。第三方仅可在授权范围内使用图片文件,并注明图片来源为“KUKA 股份公司”。图像仅可用于新闻媒体报道。禁止用于广告、市场营销或者其他商业用途。如需用作其他用途,必须事先征得 KUKA 股份公司的许可。

LBR iiwa

LBR 表示“轻型机器人”,iiwa 则表示“intelligent industrial work assistant”,即智能型工业作业助手。LBR iiwa 为工业机器人的潜力赋予了最新定义,首次实现人类与机器人之间的直接合作,来完成高灵敏度需求的任务。LBR iiwa 无需防护栏,这使其能够将工作范围扩展至全新领域,获得更多经济效益并且达到最高效率。

下载 .zip 格式的 LBR iiwa 图片
KUKA 的 LBR iiwa 象征着高效和经济性。

KMR iiwa

KMR iiwa 是 LBR iiwa 的移动升级版本。KMR 表示”KUKA Mobile Robotics”,即 KUKA 移动机器人技术,iiwa 则表示“intelligent industrial work assistant”,即智能型工业作业助手。KMR iiwa 将机器人的灵敏特性和自动导航的优势完美结合,特别适用于工业 4.0 解决方案。

 

下载 .zip 格式的 KMR iiwa 图片

应用于 KUKA 生产的 KMR iiwa。 

KUKA flexFELLOW

KUKA flexFELLOW 将灵活的平台和可适应的机器人合为一体。由于其简单快捷的可适应性,几分钟内就可以对任务和流程做出个性化的调整。它在设备设计方面针对工业安装开辟了灵活的新道路。


下载 .zip 格式的 KUKA flexFELLOW 图片

KUKA flexFELLOW 由灵活的平台和机器人组成。

KR 3 AGILUS

KUKA flexFELLOW 将灵活的平台和可适应的机器人合为一体。由于其简单快捷的可适应性,几分钟内就可以对任务和流程做出个性化的调整。它在设备设计方面针对工业安装开辟了灵活的新道路。

 

下载 .zip 格式的 KUKA flexFELLOW 图片

KR 3 AGILUS 完美地适合最小的零件。

LBR Med

LBR Med 是专门为医疗应用开发的升级版 LBR iiwa 机器人。传感技术及安全可靠的人机协作是 LBR Med 的强项。其精确性和灵活性为应对医疗健康产业的挑战提供了理想的解决方案。

 

下载 .zip 格式的 LBR Med 图片

LBR Med 的一个应用领域是超声波检查。

工业 4.0

机器人技术是工业 4.0 的一个关键性因素。在这方面,KUKA 除了现有的机电一体化和自动化领域的核心能力之外,还为实现智能化生产解决方案提供了相应的工艺技术能力。


下载 .zip 格式的工业 4.0 图片

KUKA 为打造工业 4.0 设备提供了完美的环境

KUKA 航空航天部

KUKA 针对航空航天领域的需求提供了一种基于工业流水线原理的装配流程。创新的装配站和材料运输解决方案符合工业 4.0 的要求,提高了生产效率。

 

下载 .zip 格式的 KUKA Aerospace 图片

 

KUKA 机器人应用于航空航天领域。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意