机器人辅助服务应用也是精彩表演 

鸡尾酒机器人、咖啡师机器人等等:这些利用 KUKA 机器人的服务应用构成了富有特色、同时十分实用并且娱乐性很强的精彩焦点。

特别服务:KUKA 机器人担任具有娱乐功能的实用助手

无论是调制鸡尾酒、制作咖啡,还是执掌影视镜头 – KUKA 机器人都能以令人惊叹且充满娱乐性的方式完成所有这些任务。包装在特别服务应用中的 KUKA 机器人不仅大有用处,而且还是各种场所和活动中吸引游客的一大亮点

机器人担任调酒师:在自动化鸡尾酒吧里在线点饮料并自动制作

机器人调酒师:MakrShakr 中的机器人调酒师为顾客调制需要的饮料。

鸡尾酒享受 4.0 – 调酒师机器人提供的清爽饮料

  • 数字化、快速:顾客可通过平板电脑或智能手机舒适点单,一旦饮料制作完成,就会收到通知。鸡尾酒机器人根据优先级列表,每小时最多可调制 80 份饮料。
  • 个性化,适合各种口味除了含酒精和不含酒精的鸡尾酒外,还可选择啤酒和葡萄酒。此外,顾客还可以在点单时根据需要定制饮料口味。
  • 灵活、利润丰厚作为标准产品,可迅速以低廉价格购买酒吧。每售出一份饮料只需少量的套餐费用,这种创新的价格模式包含了丰富的定期服务,以及点单应用程序的使用。

机器人担任咖啡师:技术与咖啡艺术在机器人咖啡吧里融为一体

机器人咖啡吧作为标准化方案,有两种型号可供购买,价格低廉,并且组装迅速:

  • 咖啡亭 – 仅有一台机器人,节约空间,全自动运行:
    - 有 12 种冷热饮料可供选择(咖啡、茶、热巧克力)
    - 运行成本低,效率高,一次加注量可最多供应 400 份饮料
    - 制作速度快,一杯美式咖啡仅需 45 秒
  • 咖啡馆 – 两台机器人与人类咖啡师组成团队:
    - 机器人负责制作新鲜的意式浓缩咖啡或美式咖啡(热或冷),并传递咖啡杯
    - 一名人类咖啡师根据顾客需要精调并端上饮料,带给顾客完美享受
机器人咖啡吧:Coffeed Method 中的机器人为顾客端上各种特色咖啡。

机器人引导的镜头,用于影视业、广告业等的高质量高速摄影

  • 迅速、同时又精确准确规定的机器人动作能够在高速下极其精确地定位镜头 – 这是所有高速摄影的决定性标准。
  • 灵活活动的机器人轴几乎可实现任何一个角度,要比传统镜头三脚架灵活得多。
  • 可重复的摄影由于运动流程可重复任意次数,因此可滤除外部光线的影响,避免映照出影像 – 非常适合用作网上商店的视频素材等。
  • 无需编程即可制成动画由于与软件工艺程序包 KUKA.ready2_animate 兼容,因此机器人运动的设置十分简单。
  • 可向 CMOCOS 等系统合作伙伴购买整套系统
KUKA 机器人因为动作迅速又精确,能够用镜头捕捉每一个细节 – 非常适合食品行业等。

VR 眼镜清洁机器人:由机器人对 VR 景点的眼镜进行有效而卫生的清洁

首套清洁 VR 眼镜的自动化解决方案,具有显著优势,可满足特殊的卫生要求
  • 彻底:精确编程的机器人可将毛刷准确地放在需要的部位上,采用机械方式并通过消毒和紫外线照射进行清洁。
  • 恒定:以一贯的高质量清洁所有眼镜 – 这对于令观众满意十分重要。
  • 减轻负担:机器人可承担单调、劳累的工作步骤,从而减轻员工的工作负荷。
自动化卫生解决方案:KUKA 机器人快速彻底地清洁使用过的 VR 眼镜。
Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置