选择您所在的地点:

国家和地区

拣放

我们能够帮助您集成一套完全符合您需求的自动化拣放系统。无论是机器的上下料、拣选、包装,还是食品搬运:我们的拣放机器人都能迅速搞定。


KUKA 机器人的拣放能力如何?

触手可及:一站式智能解决方案

拾取、定位和放置工件,即拣放,是制造业中最常见的应用之一。它几乎在每个过程中都得到应用。因此,机器人所要承担的任务是丰富多样的,其在拣放领域中的自动化潜力是很大的。灵活的 KUKA 工业机器人的有效负载高达 10 kg,并且能够以高精度和高速度承担这些单调且重复的任务。我们的软件解决方案旨在满足拣放的特殊要求:例如它能够让一条生产线上的多个机器人每分钟抓取和包装多达 2000 个零件的过程协调又同步。这样一来,生产率得到了进一步提高。这种自动化流程不仅可以节省资金,还可以缩短生产时间。我们为您配置个性化的应用,并且共同应对诸多行业的挑战。 

  • 拣放机器人技术

    • 有效负载高达 10 kg 的高速机器人和协作机器人
    • 用于特殊安全和卫生要求的机器人(卫生机械款、卫生润滑油款)
    • 支持单调、重复的任务
    • 易于集成
    立即查看
  • 拣放软件

    • 2D 和 3D 图像处理
    • 即使在非结构化的环境中也能识别物体
    • 协调和同步一条生产线上的多个机器人
    • 输送器应用的简单编程
    立即查看
  • 拣放知识

    • 在许多 KUKA 技术中心进行可行性研究
    • 遍布世界各地的客户服务提供支持
    • 多年的专有技术为工业 4.0 铺平道路
    • 可以实现整个工艺生产线的自动化
    立即查看

以计件方式包装注射器:基于 3D 仿真的高端解决方案

自动的注射器搬运减轻了员工的负担,在新冠疫情大流行期间提供高效的解决方案。

KUKA 的拣放机器人设计优良,适用于各种生产场景

用于拣放的工业机器人倍受青睐。它们能够承担重复且单调的工作任务。包括汽车工业电子行业以及食品和制药行业,这些行业对卫生和安全的要求特别高。KUKA 提供卫生润滑油 (HO) 和卫生机械 (HM) 两款机器人。其快速、坚固、灵活并能够节省空间。一起来了解我们拣放机器人的优势吧


用于拣放的KUKA图像处理软件

快速的工业机器人,强大的软件选项:KUKA采取了一种全面的方法,使自动化所需的所有方面携手并进。拣放对图像处理控制的机械臂的要求很高。机器人必须能够区分不同的形状、大小、颜色和纹理的产品。即使是产品中的轻微差异也会加大分拣难度。智能图像处理技术主要可识别产品在输送带上的位置并将其传输给机器人。机器人利用这些信息来拾取物品,并将其放入包装中。KUKA 将产品、输送带速度和机器人速度完美地结合在一起。

 

3D 仿真可以快速调试您的拣放应用: 

KUKA.Sim 仿真软件

KUKA 拣放:知识成就优势

您将从KUKA一系列独特的高质量咨询和服务中受益。我们的热线与我们广泛的数字服务一样,24 小时都为您服务。此外,您的员工可以在我们的学院中接受培训。我们是您在整个工艺链和整个产品生命周期的合作伙伴。 

您想在您的生产中集成拣放吗?

KUKA 在自动化的每一步都为您提供支持。从 SCARA 机器人和 DELTA 机器人到 LBR iisy 协作机器人,都能实现高产能和降低循环时间。我们竭诚为您提供咨询。