聚焦 AMTS2018

库卡首次推出其汽车行业一站式解决方案

2018年6月15日

库卡系统中国整合了库卡机器人技术、自动化 技术、动力总成、动力电池以及智能物流技术,将在 AMTS2018 展会 E3- J03、W5-J012 展台为观众首次呈现其汽车行业一站式解决方案。位于机器人及车身工程馆 E3-J03 展台主要展示机器人产品、车身制造、动力总成以及智能物流等技术,位于新能源展馆的 W5-J012 展台将主要展示动力电池装配技术。两个展台同步进行展示,并将在现场举办多场交流活动,包括技术讲座和线上互动活动等。 
 
LBR iiwa 将在现场为观众展示动力总成中变速箱齿圈外毂装配工作。与人工作业相比,iiwa 可以缩短近 75%的工作时间,并实现 100%的精确度。同时,灵敏的 iiwa 会在观众过于靠近时,动作放缓,以满足现场观众走近工作台,体验这项工作的困难和复杂程度。 
“工业 4.0”也是库卡系统此次展会的展会的重点,主要通过 KUKA Connect 来呈现。KUKA Connect 将向观众展示工业设备正确的互联带来的生产效益,适应未来工业生产的工厂管理模式。 汽车行业在新能源、互联网和共享经济的冲击下正进行着非常快速的变革,也充满机遇和挑战。库卡成熟的自动化解决方案将是车企提高竞争力的一个可靠选择。结合公司开发的前沿技术,库卡必然在新一轮的竞争中为客户带来更多竞争优势。
库卡车身制造解决方案将采用模型线的方式重点展示库卡高柔性 8 车型共线生产。动力电池装配将重点展示涵盖圆柱、软包以及硬壳电池等的自动化解决方案,现场将有多位库卡专业技术人员进行详细解读。库卡也推出了可快速应用的 ready2_use 技术包以及模块化可扩展的自动化存储系统, 让工业生产更加智能高效。 
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置