选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 进行委托生产

自 1970 年起,我们为多家知名企业开展委托焊接。其中还包括流程验证和样机生产。我们长年积累的专业知识及最优秀的 KUKA 装备必将使您从委托生产中受益。


KUKA 进行委托生产的优点 

从一开始,我们就能帮助您正确选择焊接工艺。除了掌握部件及产品研发的核心技术外,我们还为您提供拥有最佳装备的机器设备组进行委托生产

  • 生产区域超过 2000 平方米
  • 十台用于旋转摩擦焊接的不同功率等级的机器,横截面为 3 至 31400 平方毫米,顶锻力为 1 至 300 吨
  • 两台用于磁弧焊接的机器,横截面为 60 至 4000 平方毫米,顶锻力为 3 至 35 吨
  • 四个用于激光加工的灵活机器人工作单元,激光功率最高达 8 千瓦,并配备了可进行厚薄板焊接的各种加工透镜

委托生产的三大领域 

1.在流程验证时,我们确保根据流程及生产情况最佳设计部件,并在选择最适合的焊接工艺时提供咨询。此外,我们通过试运行测定理想的流程参数,测试各种不同类型。

2.我们为您生产样机,作为检查和修整的基础,还为您提供零批量生产和取样检查。我们的目标是通过掌握的专业知识,帮助您获得可投入生产的部件

3.我们的焊接专业企业经过认证,可提供各种批量大小的部件委托生产。由于提供的机器种类繁多,可处理各种不同的横截面并运用包括旋转摩擦焊接、磁弧焊接、激光焊接在内的焊接工艺。

经认证的委托焊接

• KUKA 不仅通过了 ISO 9001 认证,而且还遵循符合 VDA 6.4 和环境管理 ISO 14001 标准的各项准则。
•此外,焊接产品的销售和生产及电弧焊技术设备的研发的适用范围严格遵守符合 DIN EN ISO 3834-2 的标准。
•针对铁路应用和焊接轨道车辆及其零部件,我们的摩擦焊接获得了 DIN EN 15085 CL1 认证。
若有疑问,请直接与我们的专业部门联系,获得专业咨询。