选择您所在的地点:

国家和地区

KR CYBERTECH ARC

KR CYBERTECH ARC 产品系列下的新型工业机器人凭借高精度和高性能而令人信服。该系列易于维护保养的特点可以很大程度降低后续成本。


KR CYBERTECH ARC 产品系列下的工业机器人是针对轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的专用工艺机器人。适用于控制系统 KR C4 和 KR C4 extended。

8 - 8 有效载荷

2101 - 2101 可达距离

好处


快速和准确

快速和准确:KR CYBERTECH ARC 系列机器人在相同的精确度下可以更加快速地工作。

安装灵活

请根据需要调整机器人的安装位置:机器人可以安装在地面、墙壁和天花板上,或者以特定的角度进行安装。

运动型的设计

KR CYBERTECH ARC 系列工业机器人外形非常紧凑而且修长。

优化的行驶性能

工业机器人凭借改良的控制器结构可在轨道上以及定位过程中安静且精细地运行。

丰富的产品组合

KR CYBERTECH ARC 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的理想选择。

报价需求或了解更多KR CYBERTECH ARC的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH ARC 加入标题

KR 8 R2100-2 arc HW
有效载荷
8 公斤
最远可达距离
2101 毫米
结构类型
中空手腕
执行环境
Standard
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 54, IP 65
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位